Menu  Rechercher

Rondelles plates - Plastique

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Est utilisée pour isoler l'assemblage des fixations de l'électricité et de l'humidité.
  • Résiste à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.
  • Ils assurent une connexion sûre et stable et réduisent les risques.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
609 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,0333 € - 0,0333 € 1475471 En stock
Noir
Nylon 6/6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,1681 € - 0,1777 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
5.1 mm
11.1 mm
2.4 mm
0,0343 € - 0,0412 € 9942 En stock
Noir
Nylon 6/6
6.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,6356 € - 0,6356 € 1000 En stock
Noir
Nylon 6/6
6.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,1052 € - 0,1052 € 15528 En stock
Noir
Nylon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
10213674 0,0913 € - 0,1066 € 17494 En stock
Noir
Nylon 6/6
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
0,0366 € - 0,0366 € 45800 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6.8 mm
1.1 mm
0,1654 € - 0,179 € 15502 En stock
Naturel
PA
14.5 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,0593 € - 0,066 € 361 En stock
Naturel
Nylon 6/6
5.3 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,054 € - 0,0631 € 9378 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4.9 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,1319 € - 0,1703 € 21000 En stock
Noir
PVC
5.3 mm
25.0 mm
2.5 mm
0,033 € - 0,0407 € 27000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
7.1 mm
17.4 mm
0.8 mm
0,0684 € - 0,0764 € 21943 En stock
Naturel
Nylon 6/6
3.4 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,0873 € - 0,0971 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
13.0 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,0628 € - 0,0734 € 5000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4.3 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0813 € - 0,0879 € 3737 En stock
Naturel
PA
13.3 mm
22.0 mm
1.5 mm
0,0813 € - 0,0879 € 9010 En stock
Naturel
PA
13.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0779 € - 0,0866 € 3891 En stock
Naturel
Nylon 6/6
9.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0438 € - 0,0489 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
9.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0311 € - 0,0347 € 42000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
5.5 mm
8.0 mm
0.8 mm
  • sur 31
Rondelle 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10213537

Gamme de prix
0,0333 € - 0,0333 €

Niveaux de stock
1475471 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Noir
Rondelle 5.1 mm 11.1 mm 2.4 mm Nylon 6/6

10213575

Gamme de prix
0,1777 € - 0,1681 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
  • Diamètre extérieur
    11.1 mm
  • Épaisseur
    2.4 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Noir
Rondelle 6.2 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213612

Gamme de prix
0,0412 € - 0,0343 €

Niveaux de stock
9942 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Noir
Rondelle 6.2 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213650

Gamme de prix
0,6356 € - 0,6356 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Noir
Rondelle 8.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213698

Gamme de prix
0,1052 € - 0,1052 €

Niveaux de stock
15528 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Noir
Rondelle 6.5 mm 15.9 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10213674

Gamme de prix
0,1066 € - 0,0913 €

Niveaux de stock
17494 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Diamètre extérieur
    15.9 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Noir
Rondelle imperdable 2.7 mm 6.8 mm 1.1 mm Nylon 6/6

10041697

Gamme de prix
0,0366 € - 0,0366 €

Niveaux de stock
45800 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    6.8 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Rondelle 14.5 mm 25.0 mm 3.0 mm PA

10340530

Gamme de prix
0,179 € - 0,1654 €

Niveaux de stock
15502 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.5 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.3 mm 12.5 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10340585

Gamme de prix
0,066 € - 0,0593 €

Niveaux de stock
361 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    12.5 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 4.9 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10340608

Gamme de prix
0,0631 € - 0,054 €

Niveaux de stock
9378 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.9 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle plate 5.3 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

10117422

Gamme de prix
0,1703 € - 0,1319 €

Niveaux de stock
21000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rondelle 0.280 in 0.687 in 0.031 in Nylon 6/6

10540626

Gamme de prix
0,0407 € - 0,033 €

Niveaux de stock
27000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    7.1 mm
  • Diamètre extérieur
    17.4 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 3.4 mm 10.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10214725

Gamme de prix
0,0764 € - 0,0684 €

Niveaux de stock
21943 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.4 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 13.0 mm 21.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10340721

Gamme de prix
0,0971 € - 0,0873 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    21.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 4.3 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10214770

Gamme de prix
0,0734 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 13.3 mm 22.0 mm 1.5 mm PA

10340684

Gamme de prix
0,0879 € - 0,0813 €

Niveaux de stock
3737 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.3 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 13.0 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10214732

Gamme de prix
0,0879 € - 0,0813 €

Niveaux de stock
9010 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 9.0 mm 24.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10214756

Gamme de prix
0,0866 € - 0,0779 €

Niveaux de stock
3891 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.0 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 9.2 mm 16.0 mm 1.6 mm PA

10340707

Gamme de prix
0,0489 € - 0,0438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.2 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.5 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10214749

Gamme de prix
0,0347 € - 0,0311 €

Niveaux de stock
42000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.5 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel