Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0844 € - 0,1178 € | 17000 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1577 € - 0,2041 € | 2338 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,3097 € - 0,566 € | 6800 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,2647 € - 0,4815 € | 7396 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,2801 € - 0,5111 € | 3763 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1408 € - 0,183 € | 24935 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1006 € - 0,1406 € | 4998 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1844 € - 0,2548 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1703 € - 0,2351 € | 8490 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,2337 € - 0,4266 € | 5006 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0703 € - 0,0981 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0357 € - 0,0357 € | 138350 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,2182 € - 0,3984 € | 6290 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1291 € - 0,1675 € | 22152 En stock |
Noir
|
PVC
|
|
|
|
||
| 0,3886 € - 0,6293 € | 20693 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0498 € - 0,0498 € | 131 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0425 € - 0,0425 € | 826 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
||
| 0,0923 € - 0,0923 € | 1000 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 0,3463 € - 0,5632 € | 4433 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1237 € - 0,1731 € | 533 En stock |
Naturel
|
PA