Menu  Rechercher

Rondelles plates - Plastique

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Est utilisée pour isoler l'assemblage des fixations de l'électricité et de l'humidité.
  • Résiste à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.
  • Ils assurent une connexion sûre et stable et réduisent les risques.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
609 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,0713 € - 0,116 € Demander le délai de livraison ici
Transparent
PC
2.1 mm
4.0 mm
0.5 mm
0,1267 € - 0,1999 € 1786 En stock
Transparent
PC
6.5 mm
13.0 mm
1.6 mm
0,1859 € - 0,1954 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
3.2 mm
8.1 mm
1.5 mm
0,3801 € - 0,6181 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0593 € - 0,0694 € 13000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
8.4 mm
15.0 mm
1.6 mm
0,6958 € - 0,7327 € 121 En stock
Naturel
Nylon 6/6
21.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,053 € - 0,0619 € 5049 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,027 € - 0,0315 € 1955 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4.9 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0616 € - 0,0721 € 1000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
8.2 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0765 € - 0,0895 € 107000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
1.2 mm
0,0937 € - 0,152 € Demander le délai de livraison ici
Transparent
PC
4.5 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,086 € - 0,1395 € Demander le délai de livraison ici
Transparent
PC
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
0,1534 € - 0,1633 € 666 En stock
Naturel
PA
6.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,3787 € - 0,3787 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
6.5 mm
15.0 mm
5.0 mm
0,0263 € - 0,0307 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0289 € - 0,034 € 137868 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,0922 € - 0,1025 € 3696 En stock
Naturel
PA
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
0,0163 € - 0,019 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
11.0 mm
1.6 mm
10267011 0,0256 € - 0,03 € 11588 En stock
Naturel
Nylon 6/6
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0874 € - 0,1422 € 17199 En stock
Transparent
PC
3.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
  • sur 31
Rondelle plate 2.1 mm 4.0 mm 0.5 mm PC

10219522

Gamme de prix
0,116 € - 0,0713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.1 mm
  • Diamètre extérieur
    4.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 6.5 mm 13.0 mm 1.6 mm PC

10219560

Gamme de prix
0,1999 € - 0,1267 €

Niveaux de stock
1786 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 3.2 mm 8.1 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10184196

Gamme de prix
0,1954 € - 0,1859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    8.1 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117385

Gamme de prix
0,6181 € - 0,3801 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 8.4 mm 15.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10068656

Gamme de prix
0,0694 € - 0,0593 €

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 21.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068731

Gamme de prix
0,7327 € - 0,6958 €

Niveaux de stock
121 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    21.0 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10069547

Gamme de prix
0,0619 € - 0,053 €

Niveaux de stock
5049 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 4.9 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10266991

Gamme de prix
0,0315 € - 0,027 €

Niveaux de stock
1955 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.9 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 8.2 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10041932

Gamme de prix
0,0721 € - 0,0616 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 4.2 mm 10.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10184226

Gamme de prix
0,0895 € - 0,0765 €

Niveaux de stock
107000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle plate 4.5 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10219546

Gamme de prix
0,152 € - 0,0937 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.5 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm PC

10219584

Gamme de prix
0,1395 € - 0,086 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.7 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.3 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10135167

Gamme de prix
0,1633 € - 0,1534 €

Niveaux de stock
666 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.5 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

10137635

Gamme de prix
0,3787 € - 0,3787 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 4.2 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10103678

Gamme de prix
0,0307 € - 0,0263 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10041987

Gamme de prix
0,034 € - 0,0289 €

Niveaux de stock
137868 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

10135174

Gamme de prix
0,1025 € - 0,0922 €

Niveaux de stock
3696 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    17.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.4 mm 11.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10383292

Gamme de prix
0,019 € - 0,0163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    11.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10267011

Gamme de prix
0,03 € - 0,0256 €

Niveaux de stock
11588 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 3.3 mm 8.0 mm 0.8 mm PC

10219539

Gamme de prix
0,1422 € - 0,0874 €

Niveaux de stock
17199 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond