Menu  Rechercher

Rondelles plates - Plastique

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Est utilisée pour isoler l'assemblage des fixations de l'électricité et de l'humidité.
  • Résiste à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.
  • Ils assurent une connexion sûre et stable et réduisent les risques.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
610 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,3371 € - 0,3371 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
16.5 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,0424 € - 0,0498 € 72000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
46167 En stock
Naturel
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,061 € - 0,0714 € 52043 En stock
Naturel
Nylon 6/6
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,065 € - 0,0761 € 699 En stock
Naturel
Nylon 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.6 mm
0,0391 € - 0,0436 € 4000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0881 € - 0,1029 € 182000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,027 € - 0,03 € 37958 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
58405 En stock
Naturel
Nylon 6/6
20.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
28566 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,0816 € - 0,0957 € 581 En stock
Naturel
Nylon 6/6
7.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,10 € - 0,117 € 4062 En stock
Naturel
Nylon 6/6
8.4 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,156 € - 0,1824 € 5500 En stock
Naturel
Nylon 6/6
26.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,0699 € - 0,0819 € 898 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
125300 En stock
Naturel
Nylon 6/6
3.1 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,6435 € - 0,6756 € 398 En stock
Naturel
Nylon 6/6
21.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,0589 € - 0,0688 € 18750 En stock
Naturel
Nylon 6/6
11.2 mm
18.0 mm
1.2 mm
0,2159 € - 0,2395 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
15.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
2999 En stock
Naturel
Nylon 6/6
16.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,0672 € - 0,0784 € 1048 En stock
Naturel
PP
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
  • sur 31
Rondelle 16.5 mm 32.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10041970

Gamme de prix
0,3371 € - 0,3371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    16.5 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 8.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067574

Gamme de prix
0,0498 € - 0,0424 €

Niveaux de stock
72000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 8.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184288


Niveaux de stock
46167 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067895

Gamme de prix
0,0714 € - 0,061 €

Niveaux de stock
52043 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 5.3 mm 15.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10069424

Gamme de prix
0,0761 € - 0,065 €

Niveaux de stock
699 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10075159

Gamme de prix
0,0436 € - 0,0391 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    5.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10267028

Gamme de prix
0,1029 € - 0,0881 €

Niveaux de stock
182000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.1 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10267066

Gamme de prix
0,03 € - 0,027 €

Niveaux de stock
37958 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 20.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184936


Niveaux de stock
58405 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.2 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 4.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184219


Niveaux de stock
28566 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 7.5 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10068014

Gamme de prix
0,0957 € - 0,0816 €

Niveaux de stock
581 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    7.5 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 8.4 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10067598

Gamme de prix
0,117 € - 0,10 €

Niveaux de stock
4062 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067819

Gamme de prix
0,1824 € - 0,156 €

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    26.0 mm
  • Diamètre extérieur
    35.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10067871

Gamme de prix
0,0819 € - 0,0699 €

Niveaux de stock
898 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.9 mm
  • Diamètre extérieur
    15.9 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 3.1 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184493


Niveaux de stock
125300 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 21.0 mm 36.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068168

Gamme de prix
0,6756 € - 0,6435 €

Niveaux de stock
398 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    21.0 mm
  • Diamètre extérieur
    36.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 11.2 mm 18.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10067932

Gamme de prix
0,0688 € - 0,0589 €

Niveaux de stock
18750 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    11.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 15.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068137

Gamme de prix
0,2395 € - 0,2159 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    15.0 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 16.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184912


Niveaux de stock
2999 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    16.2 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PP

10042328

Gamme de prix
0,0784 € - 0,0672 €

Niveaux de stock
1048 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond