Menu  Rechercher

Rondelles plates - Plastique

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Est utilisée pour isoler l'assemblage des fixations de l'électricité et de l'humidité.
  • Résiste à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.
  • Ils assurent une connexion sûre et stable et réduisent les risques.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,0713 € - 0,0863 € 11631 En stock
Naturel
Nylon
6.6 mm
17.4 mm
1.0 mm
0,0466 € - 0,0621 € 15204 En stock
Naturel
Nylon
10.4 mm
15.9 mm
0.8 mm
0,1797 € - 0,2395 € 5364 En stock
Naturel
Nylon
12.7 mm
22.3 mm
1.6 mm
Rondelle plate 6.6 mm 17.4 mm 1.0 mm Nylon

10356654

Gamme de prix
0,0863 € - 0,0713 €

Niveaux de stock
11631 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.6 mm
  • Diamètre extérieur
    17.4 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 10.4 mm 15.9 mm 0.8 mm Nylon

10356517

Gamme de prix
0,0621 € - 0,0466 €

Niveaux de stock
15204 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.4 mm
  • Diamètre extérieur
    15.9 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 12.7 mm 22.3 mm 1.6 mm Nylon

10356944

Gamme de prix
0,2395 € - 0,1797 €

Niveaux de stock
5364 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.7 mm
  • Diamètre extérieur
    22.3 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond