Menu  Rechercher

Rondelles plates - Métal

En stock

Rondelle métallique plate utilisée pour isoler votre assemblage de fixation de l'électricité et de l'humidité. Elle offre un bon équilibre entre résistance mécanique et résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.

Elle peut aider à assurer une connexion sûre et stable et réduire le risque d'endommagement de la matière ou de la fixation elle-même. Elles fournissent une isolation complète, un amorti et un espacement.

  • Matière : acier, inox, inox 303
  • Couleur : Naturel, argent

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Tailles de vis compatible (toutes) Épaisseur Ajouter au panier
0,0259 € - 0,0259 € 26287 En stock
Acier doux
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
0,0312 € - 0,0312 € 19943 En stock
Acier doux
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
0,0338 € - 0,0338 € 2609 En stock
Acier doux
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
0,0338 € - 0,0338 € 4713 En stock
Acier doux
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
0,0116 € - 0,0116 € Demander le délai de livraison ici
Acier doux
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
0,019 € - 0,019 € 2095 En stock
Acier doux
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
0,0294 € - 0,0294 € 155318 En stock
Acier doux
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
0,0518 € - 0,0518 € Demander le délai de livraison ici
Acier doux
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
0,0505 € - 0,0505 € 369 En stock
Acier doux
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
Rondelle 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Acier doux

10240106

Gamme de prix
0,0259 € - 0,0259 €

Niveaux de stock
26287 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Acier doux

10240144

Gamme de prix
0,0312 € - 0,0312 €

Niveaux de stock
19943 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M4
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Acier doux

10240113

Gamme de prix
0,0338 € - 0,0338 €

Niveaux de stock
2609 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M6
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    12.5 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Acier doux

10240151

Gamme de prix
0,0338 € - 0,0338 €

Niveaux de stock
4713 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Acier doux

10240090

Gamme de prix
0,0116 € - 0,0116 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M4
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Acier doux

10240137

Gamme de prix
0,019 € - 0,019 €

Niveaux de stock
2095 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M3
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Acier doux

10240083

Gamme de prix
0,0294 € - 0,0294 €

Niveaux de stock
155318 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M3
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Acier doux

10240120

Gamme de prix
0,0518 € - 0,0518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M8
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    17.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Acier doux

10240168

Gamme de prix
0,0505 € - 0,0505 €

Niveaux de stock
369 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M6
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond