Menu  Rechercher

Rondelles plates - Caoutchouc

En stock

Rondelle plate en caoutchouc utilisée pour isoler votre assemblage de fixation de l'électricité et de l'humidité. Elle offre un bon équilibre de résistance mécanique avec une bonne résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.

Elle peut aider à assurer une connexion sûre et stable et réduire le risque d'endommagement de la matière ou de la fixation elle-même. Elles fournissent une isolation complète, un amorti et un espacement.

  • Matière : TPR, PVC, TPE
  • Couleur : noir
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 HB

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,1251 € - 0,1463 € 13534 En stock
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,2726 € - 0,3185 € 297 En stock
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0898 € - 0,1053 € 21256 En stock
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
1,1119 € - 1,1119 € 88 En stock
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0685 € - 0,08 € 9909 En stock
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,0655 € - 0,0767 € 34930 En stock
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
10178652 1,0689 € - 1,1234 € Demander le délai de livraison ici
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
TPE/TPV
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,3845 € - 0,4505 € Demander le délai de livraison ici
TPE/TPV
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,2596 € - 0,2596 € Demander le délai de livraison ici
TPE/TPV
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
2,023 € - 2,023 € 1000 En stock
TPE/TPV
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,054 € - 0,0634 € 58754 En stock
TPE/TPV
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0486 € - 0,0568 € 74073 En stock
TPE/TPV
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0629 € - 0,0736 € 90377 En stock
TPE/TPV
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,0324 € - 0,038 € 18430 En stock
TPE/TPV
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0238 € - 0,0279 € 20410 En stock
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,0397 € - 0,0463 € 14433 En stock
TPE/TPV
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0513 € - 0,0601 € 13678 En stock
TPE/TPV
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,1383 € - 0,1383 € 10 En stock
TPE/TPV
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,1606 € - 0,1606 € 1500 En stock
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
  • sur 3
Rondelle 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10069608

Gamme de prix
0,1463 € - 0,1251 €

Niveaux de stock
13534 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042434

Gamme de prix
0,3185 € - 0,2726 €

Niveaux de stock
297 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    17.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10069585

Gamme de prix
0,1053 € - 0,0898 €

Niveaux de stock
21256 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042403

Gamme de prix
1,1119 € - 1,1119 €

Niveaux de stock
88 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    15.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Gamme de prix
0,08 € - 0,0685 €

Niveaux de stock
9909 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10042144

Gamme de prix
0,0767 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
34930 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10178652

Gamme de prix
1,1234 € - 1,0689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    19.0 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10468760


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042465

Gamme de prix
0,4505 € - 0,3845 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    21.0 mm
  • Diamètre extérieur
    37.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069707

Gamme de prix
0,2596 € - 0,2596 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    37.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069721

Gamme de prix
2,023 € - 2,023 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    17.0 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10178638

Gamme de prix
0,0634 € - 0,054 €

Niveaux de stock
58754 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042236

Gamme de prix
0,0568 € - 0,0486 €

Niveaux de stock
74073 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10041994

Gamme de prix
0,0736 € - 0,0629 €

Niveaux de stock
90377 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10041963

Gamme de prix
0,038 € - 0,0324 €

Niveaux de stock
18430 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10069417

Gamme de prix
0,0279 € - 0,0238 €

Niveaux de stock
20410 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10041918

Gamme de prix
0,0463 € - 0,0397 €

Niveaux de stock
14433 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPE/TPV

10042014

Gamme de prix
0,0601 € - 0,0513 €

Niveaux de stock
13678 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042380

Gamme de prix
0,1383 € - 0,1383 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042052

Gamme de prix
0,1606 € - 0,1606 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    27.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate