Menu  Rechercher

Rondelles plates - Caoutchouc

En stock

Rondelle plate en caoutchouc utilisée pour isoler votre assemblage de fixation de l'électricité et de l'humidité. Elle offre un bon équilibre de résistance mécanique avec une bonne résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.

Elle peut aider à assurer une connexion sûre et stable et réduire le risque d'endommagement de la matière ou de la fixation elle-même. Elles fournissent une isolation complète, un amorti et un espacement.

  • Matière : TPR, PVC, TPE
  • Couleur : noir
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 HB

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
1,9853 € - 1,9853 € Demander le délai de livraison ici
TPE/TPV
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,126 € - 0,1478 € Demander le délai de livraison ici
TPE/TPV
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,3773 € - 0,4421 € Demander le délai de livraison ici
TPE/TPV
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,2548 € - 0,2548 € 1755 En stock
TPE/TPV
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
1,0912 € - 1,0912 € Demander le délai de livraison ici
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0673 € - 0,0785 € 7909 En stock
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,2675 € - 0,3125 € 547 En stock
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
10178652 1,0489 € - 1,1024 € Demander le délai de livraison ici
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,1227 € - 0,1436 € 7534 En stock
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0881 € - 0,1033 € 8256 En stock
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0477 € - 0,0557 € 28073 En stock
TPE/TPV
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0318 € - 0,0373 € 45430 En stock
TPE/TPV
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,1074 € - 0,1074 € 33 En stock
TPE/TPV
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,1577 € - 0,1577 € 3500 En stock
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,0504 € - 0,059 € 2678 En stock
TPE/TPV
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0618 € - 0,0722 € 13377 En stock
TPE/TPV
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,0233 € - 0,0274 € 3410 En stock
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,039 € - 0,0454 € 2433 En stock
TPE/TPV
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,053 € - 0,0622 € 51754 En stock
TPE/TPV
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,1357 € - 0,1357 € 1510 En stock
TPE/TPV
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
  • sur 3
Rondelle 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069721

Gamme de prix
1,9853 € - 1,9853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    17.0 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10468760

Gamme de prix
0,1478 € - 0,126 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042465

Gamme de prix
0,4421 € - 0,3773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    21.0 mm
  • Diamètre extérieur
    37.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069707

Gamme de prix
0,2548 € - 0,2548 €

Niveaux de stock
1755 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    37.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042403

Gamme de prix
1,0912 € - 1,0912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    15.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Gamme de prix
0,0785 € - 0,0673 €

Niveaux de stock
7909 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042434

Gamme de prix
0,3125 € - 0,2675 €

Niveaux de stock
547 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    17.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10178652

Gamme de prix
1,1024 € - 1,0489 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    19.0 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10069608

Gamme de prix
0,1436 € - 0,1227 €

Niveaux de stock
7534 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10069585

Gamme de prix
0,1033 € - 0,0881 €

Niveaux de stock
8256 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042236

Gamme de prix
0,0557 € - 0,0477 €

Niveaux de stock
28073 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10041963

Gamme de prix
0,0373 € - 0,0318 €

Niveaux de stock
45430 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10042038

Gamme de prix
0,1074 € - 0,1074 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042052

Gamme de prix
0,1577 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    27.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPE/TPV

10042014

Gamme de prix
0,059 € - 0,0504 €

Niveaux de stock
2678 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10041994

Gamme de prix
0,0722 € - 0,0618 €

Niveaux de stock
13377 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10069417

Gamme de prix
0,0274 € - 0,0233 €

Niveaux de stock
3410 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10041918

Gamme de prix
0,0454 € - 0,039 €

Niveaux de stock
2433 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10178638

Gamme de prix
0,0622 € - 0,053 €

Niveaux de stock
51754 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042380

Gamme de prix
0,1357 € - 0,1357 €

Niveaux de stock
1510 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate