Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rondelle plate en caoutchouc utilisée pour isoler votre assemblage de fixation de l'électricité et de l'humidité. Elle offre un bon équilibre de résistance mécanique avec une bonne résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.
Elle peut aider à assurer une connexion sûre et stable et réduire le risque d'endommagement de la matière ou de la fixation elle-même. Elles fournissent une isolation complète, un amorti et un espacement.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0691 € - 0,1383 € | Demander le délai de livraison ici |
TPR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1028 € - 0,2066 € | 498 En stock |
TPR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5179 € - 1,0387 € | 620 En stock |
TPR
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,3012 € | 11 En stock |
TPR
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0495 € - 0,0992 € | 196 En stock |
TPR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0591 € - 0,1185 € | 424 En stock |
TPR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,054 € - 0,1083 € | 3493 En stock |
TPR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1025 € - 0,2051 € | 850 En stock |
TPR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3099 € - 0,6198 € | 274 En stock |
TPR
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0988 € - 0,198 € | 2900 En stock |
TPR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6054 € - 1,2095 € | Demander le délai de livraison ici |
TPR
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0434 € - 0,0869 € | 64073 En stock |
TPR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2453 € - 0,4878 € | 139 En stock |
TPR
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0751 € - 0,1506 € | 3230 En stock |
TPR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1373 € - 0,274 € | Demander le délai de livraison ici |
TPR
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1532 € - 0,1532 € | 5000 En stock |
TPR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,1011 € | Demander le délai de livraison ici |
TPR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,6614 € - 1,3214 € | 203 En stock |
TPR
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0855 € - 0,1707 € | 95 En stock |
TPR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0853 € - 0,1707 € | Demander le délai de livraison ici |
TPR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm