Menu  Rechercher

Rondelles et joint d’étanchéité de blocage

En stock

Fixez et scellez les boulons et écrous en position.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
15 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Tailles de vis compatible (toutes) Épaisseur Ajouter au panier
22000 En stock
46600 En stock
953 En stock
44736 En stock
Demander le délai de livraison ici
11016 En stock
4 En stock
21000 En stock
39508 En stock
426 En stock
Demander le délai de livraison ici
22494 En stock
5906 En stock
1195 En stock
22897 En stock
Rondelle 4.2 mm 10.0 mm 2.8 mm PA

10053768


Niveaux de stock
22000 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Finition
    Lisse
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle 5.2 mm 10.7 mm 3.0 mm PA

10053775


Niveaux de stock
46600 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Finition
    Lisse
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle 2.1 mm 5.0 mm 1.7 mm PA

10053744


Niveaux de stock
953 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Finition
    Lisse
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle 3.1 mm 8.0 mm 2.5 mm PA

10053751


Niveaux de stock
44736 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Finition
    Lisse
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle 20.3 mm 36.0 mm 6.8 mm PA

10053836


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Finition
    Lisse
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle 10.2 mm 20.0 mm 5.0 mm PA

10053805


Niveaux de stock
11016 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Finition
    Lisse
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle 16.2 mm 30.0 mm 5.9 mm PA

10053829


Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Finition
    Lisse
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle 8.2 mm 16.2 mm 4.2 mm PA

10053799


Niveaux de stock
21000 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Finition
    Lisse
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle 6.2 mm 12.7 mm 3.6 mm PA

10053782


Niveaux de stock
39508 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Finition
    Lisse
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle 12.2 mm 24.0 mm 5.2 mm PA

10053812


Niveaux de stock
426 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Finition
    Lisse
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle 16.2 mm 25.0 mm 6.0 mm PA

10054253


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle de verrouillage et d’étanchéité
  • Finition
    Lisse
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle 10.2 mm 16.0 mm 4.2 mm PA

10054239


Niveaux de stock
22494 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle de verrouillage et d’étanchéité
  • Finition
    Lisse
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle 4.2 mm 8.0 mm 2.5 mm PA

10054178


Niveaux de stock
5906 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle de verrouillage et d’étanchéité
  • Finition
    Lisse
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle 12.2 mm 20.0 mm 5.0 mm PA

10054246


Niveaux de stock
1195 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle de verrouillage et d’étanchéité
  • Finition
    Lisse
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle 8.2 mm 14.0 mm 3.7 mm PA

10054222


Niveaux de stock
22897 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle de verrouillage et d’étanchéité
  • Finition
    Lisse
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66