Menu  Rechercher

Rondelles épaulées

En stock

Les rondelles épaulées, également connues sous le nom de manchons d’isolation ou douilles à épaulement, sont conçues pour assurer l’isolation électrique et thermique des assemblages où cette exigence est fondamentale. Il s’agit d’un type de rondelle étagée, fabriquée à partir d’une variété de matériaux et de couleurs. Ces produits sont autolubrifiants, et résistants à la corrosion et à l’abrasion.

L’offre de rondelles étagées comprend des douilles à épaulement en nylon 6/6. Ces rondelles à douille en nylon sont une option autolubrifiante, idéale pour tout ce qui pivote ou tourne. Elles ont un faible coefficient de frottement et résistent à l’humidité, à la saleté et à la plupart des produits chimiques. Nous proposons également une douille à tête fraisée qui est fréquemment utilisée dans les environnements électrotechniques et qui est obligatoire dans de nombreux pays. Elle empêche la corrosion électrique avec les vis à tête fraisée.

Notre vaste sélection de manchons d’isolation convient peut-être mieux aux besoins de votre projet ? Fabriquées en nylon 6 naturel ou en nylon noir avec un composé de fibre de verre, ces gaines empêchent tout contact avec les matériaux conducteurs, empêchent les pièces de vibrer et de se desserrer et permettent de localiser et d’espacer les assemblages avec précision.

Notre gamme de rondelles épaulées en nylon s’étend à une sélection de rondelles de blocage et d’étanchéité. Les types de verrouillage et d’étanchéité sont vendus séparément. Les isolateurs à vis sont disponibles dans une large gamme de tailles, ainsi que dans des options de température élevée. Les isolants de température élevée sont également disponibles en sulfure de polyphénylène (PPS). Vous pouvez aussi vous contenter d’une solution simple et consulter notre large gamme de rondelles d’épaulement et de rondelles isolantes, qui présentent une résistance aux flammes conforme à la norme UL94 V2.

Séries: SR1948 ,SR2804, SR6441

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
356 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de bride Diamètre extérieur de la bride Matière Hauteur de la base Diamètre intérieur Tailles de vis compatible (toutes) Diamètre extérieur de base Ajouter au panier
0,1113 € - 0,1774 € Demander le délai de livraison ici
0.5 mm
12.0 mm
PA
1.0 mm
6.2 mm
M6
6.5 mm
0,0675 € - 0,0728 € Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
Nylon 6/6
4.2 mm
0,1026 € - 0,1436 € 579 En stock
2.0 mm
4.2 mm
0,2665 € - 0,2774 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
6.0 mm
PA
0.8 mm
2.9 mm
M2.5
3.7 mm
0,2731 € - 0,2844 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
6.0 mm
PA
2.4 mm
2.9 mm
M2.5
3.7 mm
0,2731 € - 0,2844 € 1000 En stock
1.2 mm
7.4 mm
PA
1.6 mm
3.6 mm
M3.5
7.4 mm
0,1654 € - 0,1736 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
Nylon 6/6
4.3 mm
0,1859 € - 0,1954 € Demander le délai de livraison ici
2.6 mm
Nylon 6/6
10.1 mm
0,1449 € - 0,1517 € 1252 En stock
2.0 mm
Nylon 6/6
8.0 mm
0,1449 € - 0,1517 € 1000 En stock
2.0 mm
Nylon 6/6
10.0 mm
0,2077 € - 0,2146 € 1876 En stock
3.0 mm
Nylon 6/6
16.2 mm
0,1599 € - 0,1681 € 4982 En stock
1.0 mm
Nylon 6/6
3.1 mm
0,0968 € - 0,1349 € 497 En stock
1.5 mm
15.0 mm
PA
2.0 mm
3.1 mm
M3
9.9 mm
0,1143 € - 0,1591 € 12641 En stock
1.5 mm
15.0 mm
PA
2.0 mm
6.2 mm
#12. M6
7.9 mm
0,2478 € - 0,3435 € 250 En stock
3.0 mm
36.0 mm
PA
3.0 mm
20.1 mm
21.6 mm
0,1011 € - 0,1408 € 11517 En stock
2.0 mm
8.2 mm
0,1085 € - 0,1506 € 6311 En stock
2.0 mm
10.2 mm
0,1534 € - 0,1999 € 17210 En stock
2.0 mm
12.2 mm
0,176 € - 0,2281 € 3936 En stock
2.0 mm
16.2 mm
0,354 € - 0,354 € 2007 En stock
3.1 mm
Nylon 6/6
16.1 mm
  • sur 18
Canon isolant 6.2 mm 12.0 mm 4.5 mm PA

10133804

Gamme de prix
0,1774 € - 0,1113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1.0 mm
  • Diamètre extérieur de base
    6.5 mm
  • Hauteur de bride
    0.5 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    12.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
Rondelle d’isolation 4.2 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10054925

Gamme de prix
0,0728 € - 0,0675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de bride
    1.3 mm
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rondelle
    Rondelle de bague
  • Code produit
    3926909790
Rondelle d’isolation 4.2 mm 3.5 mm

10054963

Gamme de prix
0,1436 € - 0,1026 €

Niveaux de stock
579 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de bride
    2.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rondelle
    Canon isolant
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Canon isolant 2.9 mm 6.0 mm 2.0 mm PA

10640654

Gamme de prix
0,2774 € - 0,2665 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    0.8 mm
  • Diamètre extérieur de base
    3.7 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
Canon isolant 2.9 mm 6.0 mm 3.6 mm PA

10110751

Gamme de prix
0,2844 € - 0,2731 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    2.4 mm
  • Diamètre extérieur de base
    3.7 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
Canon isolant 3.6 mm 7.4 mm 2.8 mm PA

10110768

Gamme de prix
0,2844 € - 0,2731 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1.6 mm
  • Diamètre extérieur de base
    7.4 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
Canon isolant 4.3 mm 2.6 mm Nylon 6/6

10185933

Gamme de prix
0,1736 € - 0,1654 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de bride
    1.5 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rondelle
    Rondelle de bague
  • Code produit
    3926909790
Canon isolant 10.1 mm 11.8 mm Nylon 6/6

10072660

Gamme de prix
0,1954 € - 0,1859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de bride
    2.6 mm
  • Diamètre intérieur
    10.1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rondelle
    Rondelle de bague
  • Code produit
    3926909790
Canon isolant 8.0 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10072769

Gamme de prix
0,1517 € - 0,1449 €

Niveaux de stock
1252 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de bride
    2.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rondelle
    Rondelle de bague
  • Code produit
    3926909790
Canon isolant 10.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10072813

Gamme de prix
0,1517 € - 0,1449 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de bride
    2.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rondelle
    Rondelle de bague
  • Code produit
    3926909790
Canon isolant 16.2 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10072868

Gamme de prix
0,2146 € - 0,2077 €

Niveaux de stock
1876 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de bride
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rondelle
    Rondelle de bague
  • Code produit
    3926909790
Canon isolant 3.1 mm 11.0 mm Nylon 6/6

10072905

Gamme de prix
0,1681 € - 0,1599 €

Niveaux de stock
4982 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de bride
    1.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rondelle
    Rondelle de bague
  • Code produit
    3926909790
Rondelle d’isolation 3.1 mm 15.0 mm 3.5 mm PA

10117033

Gamme de prix
0,1349 € - 0,0968 €

Niveaux de stock
497 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    2.0 mm
  • Diamètre extérieur de base
    9.9 mm
  • Hauteur de bride
    1.5 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    15.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
Rondelle d’isolation 6.2 mm 15.0 mm 3.5 mm PA

10117088

Gamme de prix
0,1591 € - 0,1143 €

Niveaux de stock
12641 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    2.0 mm
  • Diamètre extérieur de base
    7.9 mm
  • Hauteur de bride
    1.5 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    15.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
Rondelle d’isolation 20.1 mm 36.0 mm 6.0 mm PA

10117125

Gamme de prix
0,3435 € - 0,2478 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur de base
    21.6 mm
  • Hauteur de bride
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    36.0 mm
  • Diamètre intérieur
    20.1 mm
Rondelle d’isolation 8.2 mm 3.5 mm

10055083

Gamme de prix
0,1408 € - 0,1011 €

Niveaux de stock
11517 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de bride
    2.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rondelle
    Canon isolant
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rondelle d’isolation 10.2 mm 3.5 mm

10055120

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1085 €

Niveaux de stock
6311 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de bride
    2.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rondelle
    Canon isolant
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rondelle d’isolation 12.2 mm 4.0 mm

10055168

Gamme de prix
0,1999 € - 0,1534 €

Niveaux de stock
17210 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de bride
    2.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rondelle
    Canon isolant
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rondelle d’isolation 16.2 mm 4.0 mm

10055205

Gamme de prix
0,2281 € - 0,176 €

Niveaux de stock
3936 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de bride
    2.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rondelle
    Canon isolant
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Canon isolant 16.1 mm 19.7 mm Nylon 6/6

10185971

Gamme de prix
0,354 € - 0,354 €

Niveaux de stock
2007 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de bride
    3.1 mm
  • Diamètre intérieur
    16.1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rondelle
    Rondelle de bague
  • Code produit
    3926909790