Menu  Rechercher

Rondelles épaulées

En stock

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Les rondelles épaulées sont conçues pour assurer une isolation électrique et thermique pour les assemblages pour lesquels cette exigence est fondamentale.
  • Elles sont autolubrifiantes et résistantes à la corrosion et à l’abrasion.
  • Il est conseillé d’éviter d’utiliser les rondelles épaulées dans les environnements humides.
Matière: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Couleur: Naturel, Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
357 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de bride Diamètre extérieur minimal Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur maximal Ajouter au panier
0,0304 € - 0,0375 € 3664 En stock
1.5 mm
6.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.1 mm
8.4 mm
0,1682 € - 0,2036 € 3757 En stock
1.5 mm
8 mm
Noir
Nylon 6/6
6.1 mm
12.3 mm
34801 En stock
2.5 mm
10.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
10334898 0,3468 € - 0,4196 € Demander le délai de livraison ici
3.3 mm
18.9 mm
Noir
Nylon 6/6
16.4 mm
25.4 mm
0,038 € - 0,0469 € 1000 En stock
3.2 mm
9.4 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
15.2 mm
0,0373 € - 0,046 € 998 En stock
0.8 mm
3 mm
Naturel
Nylon 6/6
1.9 mm
5 mm
0,0305 € - 0,0377 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
3.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.9 mm
6 mm
0,0529 € - 0,0653 € 4088 En stock
1.2 mm
4.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.1 mm
7.6 mm
0,0336 € - 0,0415 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
5.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.4 mm
8.8 mm
0,044 € - 0,0543 € 748 En stock
1.6 mm
12.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
10 mm
15.9 mm
0,1157 € - 0,1428 € 12000 En stock
3.2 mm
13.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.3 mm
24.9 mm
0,025 € - 0,0309 € 14000 En stock
0.8 mm
3.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.4 mm
6.4 mm
0,0221 € - 0,0273 € 396945 En stock
1.6 mm
5.3 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.3 mm
8.8 mm
0,0365 € - 0,0451 € 23000 En stock
1.6 mm
5.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,0381 € - 0,0471 € 1000 En stock
0.8 mm
5.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.7 mm
8 mm
0,0381 € - 0,0471 € 3198 En stock
1.6 mm
5.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.4 mm
8.6 mm
0,0929 € - 0,1147 € 581 En stock
1.7 mm
7.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
5.1 mm
12.6 mm
0,0336 € - 0,0415 € 11990 En stock
0.8 mm
4.3 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.6 mm
6.4 mm
0,0277 € - 0,0343 € 15000 En stock
2 mm
8 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.1 mm
12.2 mm
0,0221 € - 0,0273 € 3998 En stock
0.8 mm
3.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.9 mm
5.1 mm
  • sur 18
Canon isolant 4.1 mm 6.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10331361

Gamme de prix
0,0375 € - 0,0304 €

Niveaux de stock
3664 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    4.0 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur de base
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    8.4 mm
Canon isolant 0.240 in 0.315 in 0.483 in Nylon 6/6

10334478

Gamme de prix
0,2036 € - 0,1682 €

Niveaux de stock
3757 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    4 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    12.3 mm
  • Diamètre extérieur de base
    8 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    8 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    12.3 mm
Passe-câble à collerette 8.1 mm 10.0 mm 14.2 mm Nylon 6/6

10184097


Niveaux de stock
34801 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    14.2 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Hauteur de bride
    2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Canon isolant 0.645 in 0.745 in 1.000 in Nylon 6/6

10334898

Gamme de prix
0,4196 € - 0,3468 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    3 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    25.4 mm
  • Diamètre extérieur de base
    18.9 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    18.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    25.4 mm
Canon isolant 0.250 in 0.370 in 0.600 in Nylon 6/6

10625026

Gamme de prix
0,0469 € - 0,038 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    15.2 mm
  • Diamètre extérieur de base
    9.4 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    9.4 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
Canon isolant 0.075 in 0.118 in 0.281 in Nylon 6/6 Naturel

10334171

Gamme de prix
0,046 € - 0,0373 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    7.1 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    5 mm
  • Diamètre extérieur de base
    3 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    3 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    5 mm
Canon isolant 0.115 in 0.145 in 0.093 in Nylon 6/6 Naturel

10334232

Gamme de prix
0,0377 € - 0,0305 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    2.4 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    6 mm
  • Diamètre extérieur de base
    3.7 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    3.7 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    6 mm
Canon isolant 0.160 in 0.194 in 0.125 in Nylon 6/6 Naturel

10334317

Gamme de prix
0,0653 € - 0,0529 €

Niveaux de stock
4088 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.6 mm
  • Diamètre extérieur de base
    4.9 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    4.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    7.6 mm
Canon isolant 0.173 in 0.205 in 0.375 in Nylon 6/6 Naturel

10334331

Gamme de prix
0,0415 € - 0,0336 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.8 mm
  • Diamètre extérieur de base
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    8.8 mm
Canon isolant 0.395 in 0.500 in 0.625 in Nylon 6/6

10334690

Gamme de prix
0,0543 € - 0,044 €

Niveaux de stock
748 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    8 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    15.9 mm
  • Diamètre extérieur de base
    12.7 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    12.7 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    15.9 mm
Canon isolant 0.406 in 0.546 in 0.980 in Nylon 6/6

10334874

Gamme de prix
0,1428 € - 0,1157 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    24.9 mm
  • Diamètre extérieur de base
    13.9 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    13.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    24.9 mm
Canon isolant 0.093 in 0.140 in 0.040 in Nylon 6/6 Naturel

10334188

Gamme de prix
0,0309 € - 0,025 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur de base
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    6.4 mm
Canon isolant 0.171 in 0.209 in 0.047 in Nylon 6/6 Naturel

10334348

Gamme de prix
0,0273 € - 0,0221 €

Niveaux de stock
396945 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1.2 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.8 mm
  • Diamètre extérieur de base
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    8.8 mm
Canon isolant 0.173 in 0.205 in 0.375 in Nylon 6/6 Naturel

10334362

Gamme de prix
0,0451 € - 0,0365 €

Niveaux de stock
23000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.7 mm
  • Diamètre extérieur de base
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    8.7 mm
Canon isolant 0.184 in 0.234 in 0.188 in Nylon 6/6 Naturel

10334287

Gamme de prix
0,0471 € - 0,0381 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    4.8 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    8 mm
  • Diamètre extérieur de base
    5.9 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    5.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    8 mm
Canon isolant 0.175 in 0.220 in 0.094 in Nylon 6/6 Naturel

10334324

Gamme de prix
0,0471 € - 0,0381 €

Niveaux de stock
3198 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    2.4 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.6 mm
  • Diamètre extérieur de base
    5.6 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    5.6 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    8.6 mm
Canon isolant 0.200 in 0.312 in 0.187 in Nylon 6/6 Naturel

10334454

Gamme de prix
0,1147 € - 0,0929 €

Niveaux de stock
581 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    4.7 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur de base
    7.9 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    7.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    12.6 mm
Canon isolant 0.102 in 0.169 in 0.063 in Nylon 6/6 Naturel

10334263

Gamme de prix
0,0415 € - 0,0336 €

Niveaux de stock
11990 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1.6 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur de base
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    6.4 mm
Canon isolant 0.240 in 0.315 in 0.236 in Nylon 6/6 Naturel

10334430

Gamme de prix
0,0343 € - 0,0277 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    6 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur de base
    8 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    8 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    12.2 mm
Canon isolant 0.115 in 0.140 in 0.031 in Nylon 6/6 Naturel

10334201

Gamme de prix
0,0273 € - 0,0221 €

Niveaux de stock
3998 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    0.8 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.1 mm
  • Diamètre extérieur de base
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    5.1 mm