Menu  Rechercher

Rondelles épaulées

En stock

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Les rondelles épaulées sont conçues pour assurer une isolation électrique et thermique pour les assemblages pour lesquels cette exigence est fondamentale.
  • Elles sont autolubrifiantes et résistantes à la corrosion et à l’abrasion.
  • Il est conseillé d’éviter d’utiliser les rondelles épaulées dans les environnements humides.
Matière: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Couleur: Naturel, Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
357 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de bride Diamètre extérieur minimal Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur maximal Ajouter au panier
0,1621 € - 0,1865 € 2180 En stock
1.7 mm
7.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,152 € - 0,198 € 12000 En stock
2.5 mm
12.5 mm
Noir
Nylon 6/6
10.2 mm
28.0 mm
0,0761 € - 0,1063 € Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
3.2 mm
Noir
Nylon 6/6
2.7 mm
5.0 mm
0,1361 € - 0,1764 € 1777 En stock
1.0 mm
11.0 mm
Noir
Nylon 6/6
10.2 mm
16.0 mm
0,3228 € - 0,4017 € 2997 En stock
32.0 mm
14.5 mm
Noir
Nylon 6/6
10.5 mm
21.0 mm
0,1242 € - 0,1606 € 14000 En stock
15.0 mm
7.8 mm
Noir
Nylon 6/6
6.1 mm
12.0 mm
0,1693 € - 0,2195 € 2660 En stock
0.6 mm
3.5 mm
Noir
Nylon 6/6
3.0 mm
5.9 mm
0,0794 € - 0,1109 € 48 En stock
8.0 mm
3.4 mm
Noir
Nylon 6/6
3.1 mm
10.0 mm
0,1073 € - 0,1492 € 5612 En stock
10.0 mm
5.2 mm
Noir
Nylon 6/6
4.1 mm
10.0 mm
0,1106 € - 0,1535 € 19311 En stock
2.0 mm
10.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.2 mm
18.0 mm
0,1563 € - 0,2037 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
15.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
12.2 mm
25.0 mm
0,1793 € - 0,2324 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
17.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
16.2 mm
25.0 mm
0,2715 € - 0,2827 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
3.6 mm
Noir
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
0,1492 € - 0,2066 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
9.7 mm
Noir
Nylon 6/6
4.5 mm
15.7 mm
0,0783 € - 0,1242 € Demander le délai de livraison ici
7.4 mm
4.9 mm
Noir
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
0,0889 € - 0,1241 € 904 En stock
4.5 mm
3.9 mm
Noir
Nylon 6/6
3.1 mm
7.5 mm
0,1549 € - 0,2023 € 2679 En stock
2.3 mm
10.0 mm
Noir
Nylon 6/6
6.4 mm
16.0 mm
0,0793 € - 0,0793 € 739 En stock
1.7 mm
3.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.6 mm
10.0 mm
0,3572 € - 0,4462 € 2408 En stock
32.5 mm
14.5 mm
Noir
Nylon 6/6
12.5 mm
21.0 mm
0,0987 € - 0,1374 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
6.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
3.1 mm
15.0 mm
  • sur 18
Canon isolant 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016497

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1621 €

Niveaux de stock
2180 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    7.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    13.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.6 mm
  • Hauteur de bride
    1.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Canon isolant 10.2 mm 12.5 mm 28.0 mm Nylon 6/6

10229132

Gamme de prix
0,198 € - 0,152 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    12.5 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    28.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Hauteur de bride
    2.5 mm
  • Couleur
    Noir
Canon isolant 2.7 mm 3.2 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10229163

Gamme de prix
0,1063 € - 0,0761 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.7 mm
  • Hauteur de bride
    1.4 mm
  • Couleur
    Noir
Canon isolant 10.2 mm 11.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10229194

Gamme de prix
0,1764 € - 0,1361 €

Niveaux de stock
1777 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    11.0 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    16.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Hauteur de bride
    1.0 mm
  • Couleur
    Noir
Canon isolant 10.5 mm 14.5 mm 21.0 mm Nylon 6/6

10229231

Gamme de prix
0,4017 € - 0,3228 €

Niveaux de stock
2997 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    14.5 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    21.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Hauteur de bride
    32.0 mm
  • Couleur
    Noir
Canon isolant 6.1 mm 7.8 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229279

Gamme de prix
0,1606 € - 0,1242 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    7.8 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    12.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.1 mm
  • Hauteur de bride
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
Canon isolant 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm Nylon 6/6

10229316

Gamme de prix
0,2195 € - 0,1693 €

Niveaux de stock
2660 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    3.5 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    5.9 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Hauteur de bride
    0.6 mm
  • Couleur
    Noir
Canon isolant 3.1 mm 3.4 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10229255

Gamme de prix
0,1109 € - 0,0794 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    3.4 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Hauteur de bride
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
Canon isolant 4.1 mm 5.2 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10229293

Gamme de prix
0,1492 € - 0,1073 €

Niveaux de stock
5612 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.1 mm
  • Hauteur de bride
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
Rondelle d’isolation 10.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055120

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1106 €

Niveaux de stock
19311 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    10.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    18.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Hauteur de bride
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Rondelle d’isolation 12.2 mm 15.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055168

Gamme de prix
0,2037 € - 0,1563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    15.8 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Hauteur de bride
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Rondelle d’isolation 16.2 mm 17.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055205

Gamme de prix
0,2324 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    17.8 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.2 mm
  • Hauteur de bride
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Canon isolant M2.5 2.9 mm 3.6 mm Noir Nylon 6/6

10605868

Gamme de prix
0,2827 € - 0,2715 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    2.1 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur de base
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    6.4 mm
Canon isolant 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10228913

Gamme de prix
0,2066 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    9.7 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    15.7 mm
  • Diamètre intérieur
    4.5 mm
  • Hauteur de bride
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
Canon isolant 3.5 mm 4.9 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10228968

Gamme de prix
0,1242 € - 0,0783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    4.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    7.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.5 mm
  • Hauteur de bride
    7.4 mm
  • Couleur
    Noir
Canon isolant 3.1 mm 3.9 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10229002

Gamme de prix
0,1241 € - 0,0889 €

Niveaux de stock
904 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    3.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Hauteur de bride
    4.5 mm
  • Couleur
    Noir
Canon isolant 6.4 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10229033

Gamme de prix
0,2023 € - 0,1549 €

Niveaux de stock
2679 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    16.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Hauteur de bride
    2.3 mm
  • Couleur
    Noir
Rondelle d’isolation 2.6 mm 3.9 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10054864

Gamme de prix
0,0793 € - 0,0793 €

Niveaux de stock
739 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    3.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.6 mm
  • Hauteur de bride
    1.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Canon isolant 12.5 mm 14.5 mm 21.0 mm Nylon 6/6

10229309

Gamme de prix
0,4462 € - 0,3572 €

Niveaux de stock
2408 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    14.5 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    21.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.5 mm
  • Hauteur de bride
    32.5 mm
  • Couleur
    Noir
Rondelle d’isolation 3.1 mm 6.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10054901

Gamme de prix
0,1374 € - 0,0987 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    6.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    15.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Hauteur de bride
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel