Menu  Rechercher

Rondelles épaulées

En stock

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Les rondelles épaulées sont conçues pour assurer une isolation électrique et thermique pour les assemblages pour lesquels cette exigence est fondamentale.
  • Elles sont autolubrifiantes et résistantes à la corrosion et à l’abrasion.
  • Il est conseillé d’éviter d’utiliser les rondelles épaulées dans les environnements humides.
Matière: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Couleur: Naturel, Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
357 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de bride Diamètre extérieur minimal Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur maximal Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
3.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
5.2 mm
10.4 mm
2702 En stock
2.5 mm
5.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
14.0 mm
25.2 mm
33403 En stock
1.6 mm
3.1 mm
Naturel
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
2179 En stock
1.0 mm
4.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
1420 En stock
2.1 mm
5.3 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.0 mm
19.6 mm
149785 En stock
1.5 mm
4.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.3 mm
12.5 mm
1985 En stock
1.3 mm
11.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.2 mm
22.2 mm
1968 En stock
Naturel
Nylon 6/6
7.0 mm
1007 En stock
2.1 mm
4.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
15.8 mm
940 En stock
1.5 mm
4.1 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.8 mm
10.0 mm
3247 En stock
2.5 mm
4.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
13.2 mm
19.0 mm
3991 En stock
1.6 mm
4.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.1 mm
12.0 mm
13736 En stock
1.2 mm
3.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.2 mm
9.0 mm
960 En stock
2.0 mm
4.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.3 mm
15.0 mm
0,0396 € - 0,0489 € 3 En stock
1.6 mm
7.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,2381 € - 0,3099 € 956 En stock
5.0 mm
12.4 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.2 mm
22.5 mm
34801 En stock
2.5 mm
10.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
10334898 0,3468 € - 0,4196 € Demander le délai de livraison ici
3.3 mm
18.9 mm
Noir
Nylon 6/6
16.4 mm
25.4 mm
0,1682 € - 0,2036 € 3757 En stock
1.5 mm
8 mm
Noir
Nylon 6/6
6.1 mm
12.3 mm
0,0738 € - 0,0738 € 128 En stock
4.0 mm
5.5 mm
Noir
Nylon 6/6
5.2 mm
12.0 mm
  • sur 18
Rondelle EBF #10. M5 5.2 mm 10.4 mm Nylon 6/6

10217429


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1.05 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    3.5 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    10.4 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Hauteur de bride
    1.4 mm
Rondelle EBF 14.0 mm 5.5 mm 25.2 mm Nylon 6/6

10217504


Niveaux de stock
2702 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1.5 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    5.5 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    25.2 mm
  • Diamètre intérieur
    14.0 mm
  • Hauteur de bride
    2.5 mm
Rondelle EBF M8 8.2 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10217467


Niveaux de stock
33403 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1.5 mm
  • Diamètre extérieur de base
    7.0 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    16.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
Canon isolant 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Nylon 6/6

10184035


Niveaux de stock
2179 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    4.0 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    6.2 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Hauteur de bride
    1.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Rondelle EBF 10.0 mm 5.3 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10217474


Niveaux de stock
1420 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1.6 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    19.6 mm
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Hauteur de bride
    2.1 mm
Rondelle EBF M6 6.3 mm 12.5 mm Nylon 6/6

10217443


Niveaux de stock
149785 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1.3 mm
  • Diamètre extérieur de base
    5.0 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    4.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    12.5 mm
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
Rondelle EBF #8. M4 4.2 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10217399


Niveaux de stock
1985 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    0.75 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    11.2 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    22.2 mm
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Hauteur de bride
    1.3 mm
Rondelle 3.1 mm; 7.0 mm; 1.4 mm Naturel Nylon 6/6

10217382


Niveaux de stock
1968 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur maximal
    7.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Rondelle EBF 5/16. M8 8.1 mm 15.8 mm Nylon 6/6

10217450


Niveaux de stock
1007 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1.25 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    4.6 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    15.8 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Hauteur de bride
    2.1 mm
Rondelle EBF M4.8 4.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10217412


Niveaux de stock
940 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1.7 mm
  • Diamètre extérieur de base
    4.1 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    4.1 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.8 mm
Rondelle EBF 13.2 mm 4.5 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10217498


Niveaux de stock
3247 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    2.0 mm
  • Diamètre extérieur de base
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    4.5 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    19.0 mm
  • Diamètre intérieur
    13.2 mm
Rondelle EBF M6 6.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10217436


Niveaux de stock
3991 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    4.0 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    12.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.1 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
Rondelle EBF M4.2 4.2 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10217405


Niveaux de stock
13736 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1.8 mm
  • Diamètre extérieur de base
    3.7 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    3.7 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    9.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
Rondelle EBF 10.3 mm 4.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10217481


Niveaux de stock
960 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    2.0 mm
  • Diamètre extérieur de base
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    4.0 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    15.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.3 mm
Canon isolant 0.261 in 0.312 in 0.513 in Nylon 6/6

10334669

Gamme de prix
0,0489 € - 0,0396 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    13 mm
  • Diamètre extérieur de base
    7.9 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    7.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    13 mm
Rondelle d’isolation fraisée 10.2 mm 12.4 mm 22.5 mm Nylon 6/6

10065884

Gamme de prix
0,3099 € - 0,2381 €

Niveaux de stock
956 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    12.4 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    22.5 mm
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Hauteur de bride
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Passe-câble à collerette 8.1 mm 10.0 mm 14.2 mm Nylon 6/6

10184097


Niveaux de stock
34801 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    14.2 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Hauteur de bride
    2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Canon isolant 0.645 in 0.745 in 1.000 in Nylon 6/6

10334898

Gamme de prix
0,4196 € - 0,3468 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    3 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    25.4 mm
  • Diamètre extérieur de base
    18.9 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    18.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    25.4 mm
Canon isolant 0.240 in 0.315 in 0.483 in Nylon 6/6

10334478

Gamme de prix
0,2036 € - 0,1682 €

Niveaux de stock
3757 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    4 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    12.3 mm
  • Diamètre extérieur de base
    8 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    8 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    12.3 mm
Canon isolant 5.2 mm 5.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10228951

Gamme de prix
0,0738 € - 0,0738 €

Niveaux de stock
128 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    5.5 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    12.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Hauteur de bride
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir