Menu  Rechercher

Rondelles d'étanchéité et sécurité

En stock

Les rondelles de retenue sont principalement utilisées pour maintenir les vis et boulons en place pendant l’assemblage et sont dotées d’une conception qui saisit l’extérieur de la tige de la vis ou du boulon. Ils assurent également l'isolation, l'amortissement et l'espacement. Ils contribuent à isoler les assemblages de fixation de l'humidité et de l'électricité.

Cette gamme de rondelles comprend des options avec des dents internes et externes dotées d’une conception conique. La rondelle glisse facilement sur la vis (ou le boulon) et est retenue par la vis après assemblage. La rondelle se forme à froid et pénètre pleinement dans le pas de la vis pour apporter une étanchéité.

Ces rondelles permettent une installation préliminaire de la vis (ou du boulon) avant de la fixer à l’aide d’un écrou. Elles sont idéales lorsqu'un pré-assemblage de la vis et de la rondelle est requis. Elles aident également à réduire le coût et le temps d’assemblage.

La gamme comprend des options de matières qui offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.

  • Matières : polycarbonate (PC), polyamide 6.6 (PA) et polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Couleur : Naturel


Séries: SR1945

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
140 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Tailles de vis compatible Ajouter au panier
0,0894 € - 0,1247 € 23996 En stock
Noir
PVC
18.0 mm
2.0 mm
0,0368 € - 0,0368 € 28990 En stock
Rouge
PELD - PIR
11.0 mm
1.4 mm
0,0602 € - 0,0839 € 86634 En stock
Gris
PELD - PIR
13.0 mm
2.7 mm
0,0333 € - 0,0391 € 50056 En stock
Naturel
PEHD
9.0 mm
0.8 mm
0,0336 € - 0,0392 € 44002 En stock
Naturel
PEHD
9.5 mm
1.0 mm
0,0575 € - 0,0673 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PEHD
12.0 mm
1.6 mm
0,0352 € - 0,0352 € 42906 En stock
Gris
PELD - PIR
7.0 mm
2.2 mm
0,0337 € - 0,0337 € 75949 En stock
Gris
PELD - PIR
5.5 mm
2.1 mm
0,0412 € - 0,0412 € 15437 En stock
Noir
PVC
9.0 mm
1.5 mm
0,0368 € - 0,0368 € 16319 En stock
Rouge
PELD - PIR
9.0 mm
1.1 mm
0,0387 € - 0,0387 € Demander le délai de livraison ici
Gris
PELD - PIR
5.0 mm
1.5 mm
0,044 € - 0,044 € Demander le délai de livraison ici
Gris
PELD - PIR
10.0 mm
2.7 mm
0,0294 € - 0,0294 € 85039 En stock
Rouge
PELD - PIR
7.0 mm
1.4 mm
0,0865 € - 0,1208 € 2532 En stock
Noir
PVC
18.2 mm
2.0 mm
0,0337 € - 0,0337 € 42707 En stock
Bleu
PELD - PIR
8.0 mm
1.0 mm
0,0602 € - 0,0839 € 21564 En stock
Rouge
PELD - PIR
17.0 mm
2.0 mm
0,0848 € - 0,1186 € 11034 En stock
Bleu
PELD - PIR
18.0 mm
1.5 mm
0,0674 € - 0,0942 € 648 En stock
Noir
PVC
15.0 mm
1.5 mm
0,084 € - 0,1173 € 70268 En stock
Naturel
PA
18.0 mm
2.0 mm
0,0352 € - 0,0352 € 17924 En stock
Bleu
PELD - PIR
10.0 mm
1.0 mm
  • sur 7
Rondelle plate 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

10117408

Gamme de prix
0,1247 € - 0,0894 €

Niveaux de stock
23996 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Noir
Rondelle imperdable 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm PELD - PIR

10116753

Gamme de prix
0,0368 € - 0,0368 €

Niveaux de stock
28990 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    11.0 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Rouge
Rondelle imperdable 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm PELD - PIR

10116838

Gamme de prix
0,0839 € - 0,0602 €

Niveaux de stock
86634 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Épaisseur
    2.7 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Gris
Rondelle imperdable 9.0 mm 0.8 mm PEHD

10280904

Gamme de prix
0,0391 € - 0,0333 €

Niveaux de stock
50056 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 9.5 mm 1.0 mm PEHD

10070840

Gamme de prix
0,0392 € - 0,0336 €

Niveaux de stock
44002 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    9.5 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 12.0 mm 1.6 mm PEHD

10070857

Gamme de prix
0,0673 € - 0,0575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm PELD - PIR

10116807

Gamme de prix
0,0352 € - 0,0352 €

Niveaux de stock
42906 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    2.2 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Gris
Rondelle imperdable 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm PELD - PIR

10116791

Gamme de prix
0,0337 € - 0,0337 €

Niveaux de stock
75949 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    5.5 mm
  • Épaisseur
    2.1 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Gris
Rondelle imperdable 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

10117279

Gamme de prix
0,0412 € - 0,0412 €

Niveaux de stock
15437 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière
    PVC
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Rondelle imperdable 4.3 mm 9.0 mm 1.1 mm PELD - PIR

10116746

Gamme de prix
0,0368 € - 0,0368 €

Niveaux de stock
16319 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Rouge
Rondelle imperdable 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PELD - PIR

10116784

Gamme de prix
0,0387 € - 0,0387 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    5.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Gris
Rondelle imperdable 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm PELD - PIR

10116821

Gamme de prix
0,044 € - 0,044 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    2.7 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Gris
Rondelle imperdable 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PELD - PIR

10116739

Gamme de prix
0,0294 € - 0,0294 €

Niveaux de stock
85039 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Rouge
Rondelle imperdable 6.4 mm 18.2 mm 2.0 mm PVC

10117309

Gamme de prix
0,1208 € - 0,0865 €

Niveaux de stock
2532 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    18.2 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Matière complète
    PVC
  • Couleur
    Noir
Rondelle imperdable 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PELD - PIR

10116869

Gamme de prix
0,0337 € - 0,0337 €

Niveaux de stock
42707 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Bleu
Rondelle imperdable 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PELD - PIR

10116777

Gamme de prix
0,0839 € - 0,0602 €

Niveaux de stock
21564 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    17.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Rouge
Rondelle imperdable 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PELD - PIR

10116906

Gamme de prix
0,1186 € - 0,0848 €

Niveaux de stock
11034 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Bleu
Rondelle imperdable 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117392

Gamme de prix
0,0942 € - 0,0674 €

Niveaux de stock
648 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière
    PVC
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
Rondelle imperdable 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10055946

Gamme de prix
0,1173 € - 0,084 €

Niveaux de stock
70268 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PELD - PIR

10116876

Gamme de prix
0,0352 € - 0,0352 €

Niveaux de stock
17924 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Bleu