Menu  Rechercher

Rondelles d'étanchéité et sécurité

En stock

Les rondelles de retenue sont principalement utilisées pour maintenir les vis et boulons en place pendant l’assemblage et sont dotées d’une conception qui saisit l’extérieur de la tige de la vis ou du boulon. Ils assurent également l'isolation, l'amortissement et l'espacement. Ils contribuent à isoler les assemblages de fixation de l'humidité et de l'électricité.

Cette gamme de rondelles comprend des options avec des dents internes et externes dotées d’une conception conique. La rondelle glisse facilement sur la vis (ou le boulon) et est retenue par la vis après assemblage. La rondelle se forme à froid et pénètre pleinement dans le pas de la vis pour apporter une étanchéité.

Ces rondelles permettent une installation préliminaire de la vis (ou du boulon) avant de la fixer à l’aide d’un écrou. Elles sont idéales lorsqu'un pré-assemblage de la vis et de la rondelle est requis. Elles aident également à réduire le coût et le temps d’assemblage.

La gamme comprend des options de matières qui offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.

  • Matières : polycarbonate (PC), polyamide 6.6 (PA) et polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Couleur : Naturel


Séries: SR1945

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
140 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Tailles de vis compatible Ajouter au panier
0,0674 € - 0,0942 € 648 En stock
Noir
PVC
15.0 mm
1.5 mm
0,0981 € - 0,137 € 111 En stock
Naturel
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0654 € - 0,0914 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0602 € - 0,0839 € 458998 En stock
Bleu
PELD - PIR
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0483 € - 0,0483 € 13175 En stock
Noir
PVC
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,2182 € - 0,3984 € 18700 En stock
Noir
PVC
30.0 mm
3.0 mm
0,0347 € - 0,0347 € 59563 En stock
Naturel
PA
5.5 mm
2.2 mm
0,0283 € - 0,0283 € 48439 En stock
Naturel
PA
7.0 mm
1.4 mm
0,2182 € - 0,3984 € 1229 En stock
Naturel
PA
30.0 mm
3.0 mm
0,0683 € - 0,0952 € 97128 En stock
Naturel
PA
15.0 mm
1.5 mm
0,0333 € - 0,0391 € 29043 En stock
Naturel
PEHD
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0781 € - 0,0916 € 492 En stock
Naturel
PELD - PIR
5.3 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,0304 € - 0,0356 € 207980 En stock
Naturel
PEHD
10.0 mm
1.0 mm
0,0395 € - 0,0395 € 44862 En stock
Gris
PELD - PIR
5.3 mm
8.5 mm
2.5 mm
0,0674 € - 0,0942 € 23285 En stock
Noir
PVC
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0337 € - 0,0337 € 80707 En stock
Bleu
PELD - PIR
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0337 € - 0,0337 € 76949 En stock
Gris
PELD - PIR
3.2 mm
5.5 mm
2.1 mm
0,0602 € - 0,0839 € 82634 En stock
Gris
PELD - PIR
8.4 mm
13.0 mm
2.7 mm
0,0352 € - 0,0352 € 6924 En stock
Bleu
PELD - PIR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0848 € - 0,1186 € 10034 En stock
Bleu
PELD - PIR
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
  • sur 7
Rondelle imperdable 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117392

Gamme de prix
0,0942 € - 0,0674 €

Niveaux de stock
648 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière
    PVC
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
Rondelle imperdable 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118054

Gamme de prix
0,137 € - 0,0981 €

Niveaux de stock
111 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10055922

Gamme de prix
0,0914 € - 0,0654 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PELD - PIR

10116890

Gamme de prix
0,0839 € - 0,0602 €

Niveaux de stock
458998 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle plate 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PVC

10117286

Gamme de prix
0,0483 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
13175 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Matière
    PVC
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rondelle imperdable 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PVC

10117446

Gamme de prix
0,3984 € - 0,2182 €

Niveaux de stock
18700 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
Rondelle imperdable 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10055816

Gamme de prix
0,0347 € - 0,0347 €

Niveaux de stock
59563 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    5.5 mm
  • Épaisseur
    2.2 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Gamme de prix
0,0283 € - 0,0283 €

Niveaux de stock
48439 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439

Gamme de prix
0,3984 € - 0,2182 €

Niveaux de stock
1229 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Gamme de prix
0,0952 € - 0,0683 €

Niveaux de stock
97128 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm PEHD

10070758

Gamme de prix
0,0391 € - 0,0333 €

Niveaux de stock
29043 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Rondelle imperdable 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm PELD - PIR

10120255

Gamme de prix
0,0916 € - 0,0781 €

Niveaux de stock
492 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Rondelle imperdable 10.0 mm 1.0 mm PEHD

10280911

Gamme de prix
0,0356 € - 0,0304 €

Niveaux de stock
207980 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 5.3 mm 8.5 mm 2.5 mm PELD - PIR

10116814

Gamme de prix
0,0395 € - 0,0395 €

Niveaux de stock
44862 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    8.5 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle plate 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117293

Gamme de prix
0,0942 € - 0,0674 €

Niveaux de stock
23285 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière
    PVC
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rondelle imperdable 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PELD - PIR

10116869

Gamme de prix
0,0337 € - 0,0337 €

Niveaux de stock
80707 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm PELD - PIR

10116791

Gamme de prix
0,0337 € - 0,0337 €

Niveaux de stock
76949 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    5.5 mm
  • Épaisseur
    2.1 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm PELD - PIR

10116838

Gamme de prix
0,0839 € - 0,0602 €

Niveaux de stock
82634 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Épaisseur
    2.7 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PELD - PIR

10116876

Gamme de prix
0,0352 € - 0,0352 €

Niveaux de stock
6924 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PELD - PIR

10116906

Gamme de prix
0,1186 € - 0,0848 €

Niveaux de stock
10034 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66