Menu  Rechercher

Rondelles d'étanchéité et sécurité

En stock

Les rondelles de retenue sont principalement utilisées pour maintenir les vis et boulons en place pendant l’assemblage et sont dotées d’une conception qui saisit l’extérieur de la tige de la vis ou du boulon. Ils assurent également l'isolation, l'amortissement et l'espacement. Ils contribuent à isoler les assemblages de fixation de l'humidité et de l'électricité.

Cette gamme de rondelles comprend des options avec des dents internes et externes dotées d’une conception conique. La rondelle glisse facilement sur la vis (ou le boulon) et est retenue par la vis après assemblage. La rondelle se forme à froid et pénètre pleinement dans le pas de la vis pour apporter une étanchéité.

Ces rondelles permettent une installation préliminaire de la vis (ou du boulon) avant de la fixer à l’aide d’un écrou. Elles sont idéales lorsqu'un pré-assemblage de la vis et de la rondelle est requis. Elles aident également à réduire le coût et le temps d’assemblage.

La gamme comprend des options de matières qui offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.

  • Matières : polycarbonate (PC), polyamide 6.6 (PA) et polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Couleur : Naturel


Séries: SR1945

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
140 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Tailles de vis compatible Ajouter au panier
0,0939 € - 0,1506 € 76 En stock
Naturel
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,3801 € - 0,6181 € 126 En stock
Naturel
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,1046 € - 0,1703 € 2582 En stock
Naturel
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
0,152 € - 0,2126 € 6500 En stock
Naturel
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1215 € - 0,19 € 160 En stock
Naturel
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,0875 € - 0,1436 € 25 En stock
Naturel
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,07 € - 0,0976 € 363 En stock
Naturel
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,0341 € - 0,0341 € 15183 En stock
Naturel
PA
8.0 mm
1.0 mm
10070741 0,0597 € - 0,0699 € 6000 En stock
Naturel
PEHD
12.0 mm
1.6 mm
10070789 0,0598 € - 0,0699 € 73000 En stock
Naturel
PEHD
18.0 mm
1.5 mm
0,0591 € - 0,0692 € 8058 En stock
Naturel
PEHD
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0561 € - 0,0657 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PEHD
8.0 mm
0.8 mm
0,0425 € - 0,0594 € 71868 En stock
Rouge
PELD - PIR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0352 € - 0,0352 € 42906 En stock
Gris
PELD - PIR
7.0 mm
2.2 mm
0,038 € - 0,038 € 12458 En stock
Bleu
PELD - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0429 € - 0,0429 € 7147 En stock
Bleu
PELD - PIR
6.4 mm
10.9 mm
1.5 mm
0,0996 € - 0,1394 € 1783 En stock
Naturel
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0283 € - 0,0283 € 72439 En stock
Naturel
PA
7.0 mm
1.4 mm
0,2182 € - 0,3984 € 5229 En stock
Naturel
PA
30.0 mm
3.0 mm
0,0683 € - 0,0952 € 48628 En stock
Naturel
PA
15.0 mm
1.5 mm
  • sur 7
Rondelle imperdable 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Gamme de prix
0,1506 € - 0,0939 €

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    PC
  • Matière complète
    Polycarbonate
Rondelle imperdable 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117361

Gamme de prix
0,6181 € - 0,3801 €

Niveaux de stock
126 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Gamme de prix
0,1703 € - 0,1046 €

Niveaux de stock
2582 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.6 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    PC
  • Matière complète
    Polycarbonate
Rondelle 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Gamme de prix
0,2126 € - 0,152 €

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    17.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Gamme de prix
0,19 € - 0,1215 €

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.5 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    PC
  • Matière complète
    Polycarbonate
Rondelle imperdable 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Gamme de prix
0,1436 € - 0,0875 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.8 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Matière
    PC
  • Matière complète
    Polycarbonate
Rondelle imperdable 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Gamme de prix
0,0976 € - 0,07 €

Niveaux de stock
363 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    21.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Gamme de prix
0,0341 € - 0,0341 €

Niveaux de stock
15183 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 12.0 mm 1.6 mm PEHD

10070741

Gamme de prix
0,0699 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 18.0 mm 1.5 mm PEHD

10070789

Gamme de prix
0,0699 € - 0,0598 €

Niveaux de stock
73000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PEHD

10070826

Gamme de prix
0,0692 € - 0,0591 €

Niveaux de stock
8058 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Rondelle imperdable 8.0 mm 0.8 mm PEHD

10280881

Gamme de prix
0,0657 € - 0,0561 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PELD - PIR

10116760

Gamme de prix
0,0594 € - 0,0425 €

Niveaux de stock
71868 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Rondelle imperdable 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm PELD - PIR

10116807

Gamme de prix
0,0352 € - 0,0352 €

Niveaux de stock
42906 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    2.2 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Gris
Rondelle imperdable 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PELD - PIR

10116845

Gamme de prix
0,038 € - 0,038 €

Niveaux de stock
12458 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.7 mm
  • Diamètre extérieur
    5.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm PELD - PIR

10116883

Gamme de prix
0,0429 € - 0,0429 €

Niveaux de stock
7147 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    10.9 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Rondelle imperdable 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10041819

Gamme de prix
0,1394 € - 0,0996 €

Niveaux de stock
1783 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Gamme de prix
0,0283 € - 0,0283 €

Niveaux de stock
72439 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439

Gamme de prix
0,3984 € - 0,2182 €

Niveaux de stock
5229 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Gamme de prix
0,0952 € - 0,0683 €

Niveaux de stock
48628 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel