Menu  Rechercher

Rondelles d'étanchéité et sécurité

En stock

Les rondelles de retenue sont principalement utilisées pour maintenir les vis et boulons en place pendant l’assemblage et sont dotées d’une conception qui saisit l’extérieur de la tige de la vis ou du boulon. Ils assurent également l'isolation, l'amortissement et l'espacement. Ils contribuent à isoler les assemblages de fixation de l'humidité et de l'électricité.

Cette gamme de rondelles comprend des options avec des dents internes et externes dotées d’une conception conique. La rondelle glisse facilement sur la vis (ou le boulon) et est retenue par la vis après assemblage. La rondelle se forme à froid et pénètre pleinement dans le pas de la vis pour apporter une étanchéité.

Ces rondelles permettent une installation préliminaire de la vis (ou du boulon) avant de la fixer à l’aide d’un écrou. Elles sont idéales lorsqu'un pré-assemblage de la vis et de la rondelle est requis. Elles aident également à réduire le coût et le temps d’assemblage.

La gamme comprend des options de matières qui offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.

  • Matières : polycarbonate (PC), polyamide 6.6 (PA) et polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Couleur : Naturel


Séries: SR1945

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
140 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Tailles de vis compatible (toutes) Épaisseur Ajouter au panier
0,1215 € - 0,19 € 1160 En stock
PC
5.5 mm
13.0 mm
M5
1.0 mm
0,0875 € - 0,1436 € 25 En stock
PC
2.8 mm
8.0 mm
M2.5
0.5 mm
0,1046 € - 0,1703 € Demander le délai de livraison ici
PC
4.6 mm
12.0 mm
M4
0.8 mm
0,0939 € - 0,1506 € 76 En stock
PC
3.6 mm
10.0 mm
M3.5
0.8 mm
0,3801 € - 0,6181 € 26 En stock
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,152 € - 0,2126 € 6500 En stock
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0322 € - 0,0322 € 32264 En stock
PA
11.5 mm
1.4 mm
0,0299 € - 0,0299 € 120015 En stock
Nylon 6/6
6.0 mm
1.0 mm
0,038 € - 0,038 € 1612 En stock
PELD - PIR
6.5 mm
1.1 mm
0,07 € - 0,0976 € 6363 En stock
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,0894 € - 0,1247 € 5996 En stock
PVC
18.0 mm
2.0 mm
0,0322 € - 0,0322 € Demander le délai de livraison ici
PA
9.0 mm
1.4 mm
0,0384 € - 0,0384 € 6000 En stock
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
10070789 0,0598 € - 0,0699 € Demander le délai de livraison ici
PEHD
18.0 mm
1.5 mm
0,0591 € - 0,0692 € 41058 En stock
PEHD
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0347 € - 0,0347 € 17563 En stock
PA
5.5 mm
2.2 mm
0,0412 € - 0,0412 € 5437 En stock
PVC
9.0 mm
1.5 mm
0,3801 € - 0,6181 € 57 En stock
PVC
40.0 mm
3.0 mm
0,0674 € - 0,0942 € 2785 En stock
PVC
15.0 mm
1.5 mm
0,0341 € - 0,0341 € 42183 En stock
PA
8.0 mm
1.0 mm
  • sur 7
Rondelle imperdable 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Gamme de prix
0,19 € - 0,1215 €

Niveaux de stock
1160 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Couleur
    Naturel
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
Rondelle imperdable 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Gamme de prix
0,1436 € - 0,0875 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Couleur
    Naturel
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M2.5
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
Rondelle imperdable 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Gamme de prix
0,1703 € - 0,1046 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Couleur
    Naturel
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M4
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
Rondelle imperdable 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Gamme de prix
0,1506 € - 0,0939 €

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Couleur
    Naturel
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M3.5
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
Rondelle imperdable 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117361

Gamme de prix
0,6181 € - 0,3801 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
Rondelle 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Gamme de prix
0,2126 € - 0,152 €

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    17.0 mm
Rondelle imperdable 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Gamme de prix
0,0322 € - 0,0322 €

Niveaux de stock
32264 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    11.5 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
Rondelle imperdable 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10060063

Gamme de prix
0,0299 € - 0,0299 €

Niveaux de stock
120015 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle imperdable 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm PELD - PIR

10116722

Gamme de prix
0,038 € - 0,038 €

Niveaux de stock
1612 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Rouge
  • Diamètre extérieur
    6.5 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
Rondelle imperdable 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Gamme de prix
0,0976 € - 0,07 €

Niveaux de stock
6363 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    21.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
Rondelle plate 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

10117408

Gamme de prix
0,1247 € - 0,0894 €

Niveaux de stock
5996 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
Rondelle imperdable 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

10041727

Gamme de prix
0,0322 € - 0,0322 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
Rondelle imperdable 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

10060056

Gamme de prix
0,0384 € - 0,0384 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.7 mm
Rondelle imperdable 18.0 mm 1.5 mm PEHD

10070789

Gamme de prix
0,0699 € - 0,0598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
Rondelle imperdable 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PEHD

10070826

Gamme de prix
0,0692 € - 0,0591 €

Niveaux de stock
41058 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
Rondelle imperdable 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10055816

Gamme de prix
0,0347 € - 0,0347 €

Niveaux de stock
17563 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    5.5 mm
  • Épaisseur
    2.2 mm
Rondelle imperdable 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

10117279

Gamme de prix
0,0412 € - 0,0412 €

Niveaux de stock
5437 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
Rondelle plate 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

10117378

Gamme de prix
0,6181 € - 0,3801 €

Niveaux de stock
57 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
Rondelle plate 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117293

Gamme de prix
0,0942 € - 0,0674 €

Niveaux de stock
2785 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
Rondelle imperdable 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Gamme de prix
0,0341 € - 0,0341 €

Niveaux de stock
42183 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm