Menu  Rechercher

Rondelle imperdable 13.0 mm 30.0 mm 2.5 mm PEHD

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Référence Essentra :

10232460

Référence du fabricant:

1040300900VR

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre intérieur 13.0 mm
Diamètre extérieur 30.0 mm
Épaisseur 2.5 mm
Taille vis M12
Matière PEHD
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter