Menu  Rechercher

Rondelles cavalier - Nylon

En stock

Les rondelles cavalier sont conçues pour être utilisées pendant l'assemblage de structures tubulaires. La rondelle peut accueillir des tuyaux ronds et les fixe dans la position requise, limitant les mouvements excessifs et les vibrations. La rondelle est utilisée dans les secteurs de l'assemblage de meubles et de la construction pour soutenir l'assemblage des tuyaux et tubes pendant l'installation et l'application et n'endommageront pas les surfaces peintes.

  • Matière : nylon
  • Couleur : Noir, Naturel


Séries: SR1943

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur Diamètre intérieur Diamètre extérieur Taille de tube compatible Compatible Thread Sizes (All) Hauteur totale Ajouter au panier
0,1268 € - 0,1635 € Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,111 € - 0,1549 € 465 En stock
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,1411 € - 0,1822 € 10920 En stock
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,2611 € - 0,4777 € Demander le délai de livraison ici
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,4921 € - 0,802 € Demander le délai de livraison ici
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
0,1268 € - 0,1635 € Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
1,0574 € - 1,8652 € 150 En stock
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,2109 € - 0,3859 € 20900 En stock
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,2467 € - 0,4505 € 10400 En stock
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
0,2826 € - 0,5136 € Demander le délai de livraison ici
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,3529 € - 0,5724 € 4134 En stock
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,4921 € - 0,802 € Demander le délai de livraison ici
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,0574 € - 1,8652 € Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,3529 € - 0,5724 € 12142 En stock
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,2467 € - 0,4505 € Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
0,1411 € - 0,1822 € 23056 En stock
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,2109 € - 0,3859 € 16007 En stock
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,2109 € - 0,3859 € Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
1,0574 € - 1,8652 € 1400 En stock
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,4921 € - 0,802 € 500 En stock
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
  • sur 2
Rondelle de forme 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069226

Gamme de prix
0,1635 € - 0,1268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
Rondelle de forme 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Naturel

10069189

Gamme de prix
0,1549 € - 0,111 €

Niveaux de stock
465 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Noir

10069257

Gamme de prix
0,1822 € - 0,1411 €

Niveaux de stock
10920 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
Rondelle de forme 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Naturel

10069363

Gamme de prix
0,4777 € - 0,2611 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069509

Gamme de prix
0,802 € - 0,4921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
Rondelle de forme 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Noir

10069219

Gamme de prix
0,1635 € - 0,1268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
Rondelle de forme 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069677

Gamme de prix
1,8652 € - 1,0574 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    10.4 mm
Rondelle de forme 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Noir

10069301

Gamme de prix
0,3859 € - 0,2109 €

Niveaux de stock
20900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
Rondelle de forme 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Noir

10069356

Gamme de prix
0,4505 € - 0,2467 €

Niveaux de stock
10400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
Rondelle de forme 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069431

Gamme de prix
0,5136 € - 0,2826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
Rondelle de forme 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069479

Gamme de prix
0,5724 € - 0,3529 €

Niveaux de stock
4134 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
Rondelle de forme 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069523

Gamme de prix
0,802 € - 0,4921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    10.4 mm
Rondelle de forme 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069646

Gamme de prix
1,8652 € - 1,0574 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    16.5 mm
Rondelle de forme 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Noir

10069486

Gamme de prix
0,5724 € - 0,3529 €

Niveaux de stock
12142 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
Rondelle de forme 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069325

Gamme de prix
0,4505 € - 0,2467 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
Rondelle de forme 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069240

Gamme de prix
0,1822 € - 0,1411 €

Niveaux de stock
23056 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
Rondelle de forme 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069295

Gamme de prix
0,3859 € - 0,2109 €

Niveaux de stock
16007 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
Rondelle de forme 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069271

Gamme de prix
0,3859 € - 0,2109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
Rondelle de forme 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069622

Gamme de prix
1,8652 € - 1,0574 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    6.6 mm
Rondelle de forme 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Noir

10069530

Gamme de prix
0,802 € - 0,4921 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    10.4 mm