Menu  Rechercher

Rondelles captives

En stock

Cette gamme de rondelles pour vis captives est dotée d’un filetage très peu profond sur le diamètre interne. Cela signifie qu’elles peuvent être vissées et qu’après avoir franchi le filetage, elles ne se sépareront pas de la vis captive ou du boulon.

Comment installer un assemblage de vis captive et rondelle :
1) Placez la vis captive dans le trou du panneau.
2) Filetez la rondelle sur la vis, au-delà de la partie filetée de la vis, qui retient la vis dans le panneau.

Ces rondelles sont fabriquées à partir d’inox, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

  • Les rondelles pour vis captives sont dotées d’un filetage très peu profond sur le diamètre interne.
  • Après avoir franchi le filetage, elles ne se sépareront pas de la vis captive ou du boulon.
  • Fixation à vis.
Matière: Acier inox 303, Inox 316 Séries: SRP0168

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
22 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 w1 0.05 Ajouter au panier
1,7133 € - 2,4505 € 270 En stock
16.0
M8
2.0
2,4505 € - 3,5097 € 100 En stock
24.0
M12
3.5
2,2221 € - 3,1774 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M3.5
1.2
1,7444 € - 2,5025 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
1.2
8,8988 € - 13,696 € Demander le délai de livraison ici
40.0
M20
5.0
2,2221 € - 3,1774 € Demander le délai de livraison ici
16.0
M8
2.0
2,5751 € - 3,6862 € 100 En stock
24.0
M12
3.5
5,0153 € - 7,1647 € Demander le délai de livraison ici
32.0
M16
4.0
9,1791 € - 13,1145 € Demander le délai de livraison ici
40.0
M20
5.0
1,4745 € - 2,1079 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
1.5
1,2253 € - 1,7444 € 96 En stock
5.0
M2.5
1.0
1,921 € - 2,7413 € 2 En stock
10.0
M5
1.5
2,4401 € - 3,4889 € Demander le délai de livraison ici
20.0
M10
3.0
1,3395 € - 1,9106 € 262 En stock
6.0
M3
1.0
2,0975 € - 3,0009 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
1.6
1,6095 € - 2,2948 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
1.6
1,7133 € - 2,4505 € 100 En stock
8.0
M3.5
1.2
1,8898 € - 2,6997 € 28 En stock
20.0
M10
3.0
1,7444 € - 2,5025 € 37 En stock
6.0
M3
1.0
1,4329 € - 2,0456 € 98 En stock
5.0
M2.5
1.0
  • sur 2
Rondelle M8 16.0 2.0 Acier inox 303

20145675

Gamme de prix
2,4505 € - 1,7133 €

Niveaux de stock
270 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Matière
    Acier inox 303
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M12 24.0 3.5 Acier inox 303

20145705

Gamme de prix
3,5097 € - 2,4505 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Matière
    Acier inox 303
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M3.5 8.0 1.2 Inox 316

20145804

Gamme de prix
3,1774 € - 2,2221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M4 8.0 1.2 Inox 316

20145811

Gamme de prix
2,5025 € - 1,7444 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M20 40.0 5.0 Inox 316

20146016

Gamme de prix
13,696 € - 8,8988 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1 0.05
    5.0
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M8 16.0 2.0 Inox 316

20145729

Gamme de prix
3,1774 € - 2,2221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M12 24.0 3.5 Inox 316

20145774

Gamme de prix
3,6862 € - 2,5751 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M16 32.0 4.0 Acier inox 303

20146429

Gamme de prix
7,1647 € - 5,0153 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • d2
    32.0
  • w1 0.05
    4.0
  • Matière
    Acier inox 303
  • Code produit
    7318156290
Rondelle M20 40.0 5.0 Acier inox 303

20146528

Gamme de prix
13,1145 € - 9,1791 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1 0.05
    5.0
  • Matière
    Acier inox 303
  • Code produit
    7318156290
Rondelle M5 10.0 1.5 Acier inox 303

20145651

Gamme de prix
2,1079 € - 1,4745 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Matière
    Acier inox 303
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M2.5 5.0 1.0 Acier inox 303

20145682

Gamme de prix
1,7444 € - 1,2253 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Matière
    Acier inox 303
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M5 10.0 1.5 Inox 316

20145767

Gamme de prix
2,7413 € - 1,921 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M10 20.0 3.0 Inox 316

20145828

Gamme de prix
3,4889 € - 2,4401 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • w1 0.05
    3.0
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M3 6.0 1.0 Acier inox 303

20145620

Gamme de prix
1,9106 € - 1,3395 €

Niveaux de stock
262 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Matière
    Acier inox 303
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M6 12.0 1.6 Inox 316

20145712

Gamme de prix
3,0009 € - 2,0975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • w1 0.05
    1.6
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M6 12.0 1.6 Acier inox 303

20145668

Gamme de prix
2,2948 € - 1,6095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • w1 0.05
    1.6
  • Matière
    Acier inox 303
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M3.5 8.0 1.2 Acier inox 303

20145637

Gamme de prix
2,4505 € - 1,7133 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Matière
    Acier inox 303
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M10 20.0 3.0 Acier inox 303

20145699

Gamme de prix
2,6997 € - 1,8898 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • w1 0.05
    3.0
  • Matière
    Acier inox 303
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M3 6.0 1.0 Inox 316

20145798

Gamme de prix
2,5025 € - 1,7444 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M2.5 5.0 1.0 Inox 316

20145781

Gamme de prix
2,0456 € - 1,4329 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090