Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les rondelles de finition protègent les armoires et les autres applications des éraflures et autres dommages qui peuvent se produire. Elles fournissent également un couvercle pour les trous mal alignés, ce qui conférera à votre assemblage un aspect propre et soigné.
Cette finition haut de gamme est associée à de bonnes propriétés d’isolation thermique et électrique. Ces rondelles sont polyvalentes et peuvent également être utilisées comme patins, butées, pieds et entretoises.
Séries: SR1946
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Compatible Thread Sizes (All) | Type | Type de rondelle | Type de vis | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0661 € - 0,0922 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
Moletée sans languette
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0894 € - 0,1247 € | 7225 En stock |
Blanc
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
Moletée sans languette
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0571 € - 0,0798 € | 258 En stock |
Blanc
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0481 € - 0,0674 € | 41188 En stock |
Blanc
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
2 - Angle tridirectionnel
|
Rondelle standard
|
Vis plate
|
||
| 0,0923 € - 0,1289 € | 58 En stock |
Blanc
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2 - Angle tridirectionnel
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0574 € - 0,0801 € | 62451 En stock |
Blanc
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,097 € - 0,135 € | 322 En stock |
Blanc
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
4 - Usage intensif
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0571 € - 0,0798 € | 39113 En stock |
Blanc
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2 - Angle tridirectionnel
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0644 € - 0,0899 € | 17869 En stock |
Noir
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2 - Angle tridirectionnel
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,053 € - 0,0743 € | 1364 En stock |
Noir
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
1
|
Rondelle standard
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,1056 € - 0,1478 € | 692 En stock |
Blanc
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
4 - Usage intensif
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0571 € - 0,0798 € | 25000 En stock |
Noir
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2 - Angle tridirectionnel
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0644 € - 0,0899 € | 65848 En stock |
Blanc
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2 - Angle tridirectionnel
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,1115 € - 0,1548 € | 471976 En stock |
Noir
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2 - Angle tridirectionnel
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,1056 € - 0,1478 € | 108 En stock |
Blanc
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,1301 € - 0,1675 € | 494 En stock |
Blanc
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
4 - Usage intensif
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,1115 € - 0,1548 € | 2284 En stock |
Blanc
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2 - Angle tridirectionnel
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête
|
||
| 0,0571 € - 0,0798 € | 1027 En stock |
Blanc
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
4 - Usage intensif
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0481 € - 0,0674 € | 68131 En stock |
Blanc
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M3
|
2 - Angle tridirectionnel
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0764 € - 0,1067 € | 67635 En stock |
Blanc
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
3
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer