Menu  Rechercher

Rondelle de finition

En stock

Les rondelles de finition protègent les armoires et les autres applications des éraflures et autres dommages qui peuvent se produire. Elles fournissent également un couvercle pour les trous mal alignés, ce qui conférera à votre assemblage un aspect propre et soigné.

Cette finition haut de gamme est associée à de bonnes propriétés d’isolation thermique et électrique. Ces rondelles sont polyvalentes et peuvent également être utilisées comme patins, butées, pieds et entretoises.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir, naturel et blanc.
  • Classement ignifuge UL94 V2


Séries: SR1946

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
64 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Diamètre intérieur Diamètre extérieur Compatible Thread Sizes (All) Type Type de rondelle Type de vis Ajouter au panier
0,0732 € - 0,1023 € 2899 En stock
Noir
5.3 mm
14.0 mm
M5
Moletée sans languette
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0923 € - 0,1289 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
6.4 mm
12.7 mm
M6
2 - Angle tridirectionnel
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0622 € - 0,0727 € 4000 En stock
Noir
6.4 mm
15.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
Rondelle imperdable
Vis plate
0,053 € - 0,0743 € 1364 En stock
Noir
2.7 mm
6.8 mm
1
Rondelle standard
Vis à tête fraisée
0,0571 € - 0,0798 € 39613 En stock
Blanc
4.3 mm
8.5 mm
M4
2 - Angle tridirectionnel
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0644 € - 0,0899 € 18869 En stock
Noir
5.3 mm
10.5 mm
M5
2 - Angle tridirectionnel
Rondelle imperdable
Vis plate
0,1301 € - 0,1675 € 494 En stock
Blanc
6.4 mm
22.0 mm
M6
4 - Usage intensif
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0574 € - 0,0801 € 7951 En stock
Blanc
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0481 € - 0,0674 € 41188 En stock
Blanc
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
2 - Angle tridirectionnel
Rondelle standard
Vis plate
0,0571 € - 0,0798 € 27 En stock
Blanc
3.2 mm
14.0 mm
M3
4 - Usage intensif
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0571 € - 0,0798 € 25000 En stock
Noir
4.3 mm
8.5 mm
M4
2 - Angle tridirectionnel
Rondelle imperdable
Vis plate
0,1056 € - 0,1478 € 108 En stock
Blanc
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,097 € - 0,135 € 322 En stock
Blanc
4.3 mm
16.0 mm
M4
4 - Usage intensif
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0923 € - 0,1289 € 58 En stock
Blanc
6.4 mm
15.0 mm
M6
2 - Angle tridirectionnel
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0571 € - 0,0798 € 258 En stock
Blanc
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,1056 € - 0,1478 € 692 En stock
Blanc
5.3 mm
18.0 mm
M5
4 - Usage intensif
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0571 € - 0,0798 € 82498 En stock
Blanc
4.3 mm
10.5 mm
M4
2 - Angle tridirectionnel
Rondelle imperdable
Vis plate
0,1115 € - 0,1548 € 2284 En stock
Blanc
8.4 mm
20.0 mm
M8
2 - Angle tridirectionnel
Rondelle imperdable
Vis à tête
0,0481 € - 0,0674 € 68131 En stock
Blanc
3.2 mm
6.5 mm
M3
2 - Angle tridirectionnel
Rondelle imperdable
Vis plate
0,1115 € - 0,1548 € 7588 En stock
Blanc
8.4 mm
15.0 mm
M8
2 - Angle tridirectionnel
Rondelle imperdable
Vis plate
  • sur 4
Rondelle de finition 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Noir

10048436

Gamme de prix
0,1023 € - 0,0732 €

Niveaux de stock
2899 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M5
Rondelle de finition 6.4 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Blanc

10049181

Gamme de prix
0,1289 € - 0,0923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M6
Rondelle de finition 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Noir

10071991

Gamme de prix
0,0727 € - 0,0622 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
Rondelle de finition 2.7 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Noir

10048719

Gamme de prix
0,0743 € - 0,053 €

Niveaux de stock
1364 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle standard
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Diamètre extérieur
    6.8 mm
Rondelle de finition 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Blanc

10049143

Gamme de prix
0,0798 € - 0,0571 €

Niveaux de stock
39613 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
Rondelle de finition 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Noir

10049174

Gamme de prix
0,0899 € - 0,0644 €

Niveaux de stock
18869 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M5
Rondelle de finition 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nylon Blanc

10049105

Gamme de prix
0,1675 € - 0,1301 €

Niveaux de stock
494 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M6
Rondelle de finition 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Nylon Blanc

10048962

Gamme de prix
0,0801 € - 0,0574 €

Niveaux de stock
7951 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
Rondelle de finition 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Blanc

10048849

Gamme de prix
0,0674 € - 0,0481 €

Niveaux de stock
41188 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle standard
  • Type de vis
    Vis plate
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2.5
Rondelle de finition 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nylon Blanc

10049044

Gamme de prix
0,0798 € - 0,0571 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
Rondelle de finition 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Noir

10049150

Gamme de prix
0,0798 € - 0,0571 €

Niveaux de stock
25000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
Rondelle de finition 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nylon Blanc

10049006

Gamme de prix
0,1478 € - 0,1056 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M5
Rondelle de finition 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Blanc

10049068

Gamme de prix
0,135 € - 0,097 €

Niveaux de stock
322 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
Rondelle de finition 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Blanc

10048924

Gamme de prix
0,1289 € - 0,0923 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M6
Rondelle de finition 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Blanc

10048740

Gamme de prix
0,0798 € - 0,0571 €

Niveaux de stock
258 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
Rondelle de finition 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nylon Blanc

10049082

Gamme de prix
0,1478 € - 0,1056 €

Niveaux de stock
692 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M5
Rondelle de finition 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Blanc

10048887

Gamme de prix
0,0798 € - 0,0571 €

Niveaux de stock
82498 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
Rondelle de finition 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Blanc

10048948

Gamme de prix
0,1548 € - 0,1115 €

Niveaux de stock
2284 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M8
Rondelle de finition 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nylon Blanc

10049129

Gamme de prix
0,0674 € - 0,0481 €

Niveaux de stock
68131 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
Rondelle de finition 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Blanc

10049204

Gamme de prix
0,1548 € - 0,1115 €

Niveaux de stock
7588 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M8