Les rondelles de finition protègent les armoires et les autres applications des éraflures et autres dommages qui peuvent se produire. Elles fournissent également un couvercle pour les trous mal alignés, ce qui conférera à votre assemblage un aspect propre et soigné.
Cette finition haut de gamme est associée à de bonnes propriétés d’isolation thermique et électrique. Ces rondelles sont polyvalentes et peuvent également être utilisées comme patins, butées, pieds et entretoises.
Séries: SR1946
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Compatible Thread Sizes (All) | Type | Type de rondelle | Type de vis | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0732 € - 0,1023 € | 2899 En stock |
Noir
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0923 € - 0,1289 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M6
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0622 € - 0,0727 € | 4000 En stock |
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,053 € - 0,0743 € | 1364 En stock |
Noir
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
3.
|
Rondelle standard
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0571 € - 0,0798 € | 39613 En stock |
Blanc
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0644 € - 0,0899 € | 18869 En stock |
Noir
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,1301 € - 0,1675 € | 494 En stock |
Blanc
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
4
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0574 € - 0,0801 € | 7951 En stock |
Blanc
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0481 € - 0,0674 € | 41188 En stock |
Blanc
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
2
|
Rondelle standard
|
Vis plate
|
||
| 0,0571 € - 0,0798 € | 27 En stock |
Blanc
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
4
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0571 € - 0,0798 € | 25000 En stock |
Noir
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,1056 € - 0,1478 € | 108 En stock |
Blanc
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,097 € - 0,135 € | 322 En stock |
Blanc
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
4
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0923 € - 0,1289 € | 58 En stock |
Blanc
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0571 € - 0,0798 € | 1258 En stock |
Blanc
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
3.
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,1056 € - 0,1478 € | 692 En stock |
Blanc
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
4
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0571 € - 0,0798 € | 82498 En stock |
Blanc
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,1115 € - 0,1548 € | 2284 En stock |
Blanc
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête
|
||
| 0,0481 € - 0,0674 € | 68131 En stock |
Blanc
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M3
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,1115 € - 0,1548 € | 7588 En stock |
Blanc
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer