Menu  Rechercher

Rondelle de finition

En stock

Les rondelles de finition protègent les armoires et les autres applications des éraflures et autres dommages qui peuvent se produire. Elles fournissent également un couvercle pour les trous mal alignés, ce qui conférera à votre assemblage un aspect propre et soigné.

Cette finition haut de gamme est associée à de bonnes propriétés d’isolation thermique et électrique. Ces rondelles sont polyvalentes et peuvent également être utilisées comme patins, butées, pieds et entretoises.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir, naturel et blanc.
  • Classement ignifuge UL94 V2


Séries: SR1946

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
64 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Diamètre intérieur Diamètre extérieur Compatible Thread Sizes (All) Type Type de rondelle Type de vis Ajouter au panier
0,0582 € - 0,0813 € 1027 En stock
Blanc
3.2 mm
14.0 mm
M3
4
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0582 € - 0,0813 € 24500 En stock
Noir
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,1136 € - 0,1578 € 7588 En stock
Blanc
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0634 € - 0,0741 € 4000 En stock
Noir
6.4 mm
15.0 mm
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0941 € - 0,1314 € 58 En stock
Blanc
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,1076 € - 0,1506 € 108 En stock
Blanc
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,1325 € - 0,1707 € 494 En stock
Blanc
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0911 € - 0,1271 € 15000 En stock
Noir
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0657 € - 0,0916 € 45000 En stock
Blanc
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,049 € - 0,0687 € 6916 En stock
Blanc
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0657 € - 0,0916 € 65848 En stock
Blanc
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,1136 € - 0,1578 € 471476 En stock
Noir
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0779 € - 0,1087 € 61635 En stock
Blanc
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,1076 € - 0,1506 € 192 En stock
Blanc
5.3 mm
18.0 mm
M5
4
Rondelle imperdable
Vis plate
0,1136 € - 0,1578 € 2284 En stock
Blanc
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Rondelle imperdable
Vis à tête
0,049 € - 0,0687 € 66000 En stock
Blanc
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,1285 € - 0,1793 € 51032 En stock
Blanc
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0657 € - 0,0916 € 62000 En stock
Blanc
5.3 mm
12.7 mm
M5
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0674 € - 0,0939 € 38000 En stock
Noir
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0657 € - 0,0916 € 1905 En stock
Blanc
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
  • sur 4
Rondelle de finition 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nylon Blanc

10049044

Gamme de prix
0,0813 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
1027 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
Rondelle de finition 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Noir

10049150

Gamme de prix
0,0813 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
24500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
Rondelle de finition 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Blanc

10049204

Gamme de prix
0,1578 € - 0,1136 €

Niveaux de stock
7588 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M8
Rondelle de finition 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Noir

10071991

Gamme de prix
0,0741 € - 0,0634 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
Rondelle de finition 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Blanc

10048924

Gamme de prix
0,1314 € - 0,0941 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M6
Rondelle de finition 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nylon Blanc

10049006

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1076 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M5
Rondelle de finition 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nylon Blanc

10049105

Gamme de prix
0,1707 € - 0,1325 €

Niveaux de stock
494 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M6
Rondelle de finition 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm PA Noir

10048450

Gamme de prix
0,1271 € - 0,0911 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M6
Rondelle de finition 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Blanc

10048764

Gamme de prix
0,0916 € - 0,0657 €

Niveaux de stock
45000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M5
Rondelle de finition 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Blanc

10048863

Gamme de prix
0,0687 € - 0,049 €

Niveaux de stock
6916 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
Rondelle de finition 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Blanc

10049167

Gamme de prix
0,0916 € - 0,0657 €

Niveaux de stock
65848 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M5
Rondelle de finition 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Noir

10049211

Gamme de prix
0,1578 € - 0,1136 €

Niveaux de stock
471476 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M8
Rondelle de finition 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Blanc

10048986

Gamme de prix
0,1087 € - 0,0779 €

Niveaux de stock
61635 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
Rondelle de finition 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nylon Blanc

10049082

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1076 €

Niveaux de stock
192 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M5
Rondelle de finition 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Blanc

10048948

Gamme de prix
0,1578 € - 0,1136 €

Niveaux de stock
2284 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M8
Rondelle de finition 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm Nylon Blanc

10048382

Gamme de prix
0,0687 € - 0,049 €

Niveaux de stock
66000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
Rondelle de finition 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Blanc

10048801

Gamme de prix
0,1793 € - 0,1285 €

Niveaux de stock
51032 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M8
Rondelle de finition 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Blanc

10048900

Gamme de prix
0,0916 € - 0,0657 €

Niveaux de stock
62000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M5
Rondelle de finition 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Noir

10048412

Gamme de prix
0,0939 € - 0,0674 €

Niveaux de stock
38000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
Rondelle de finition 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm Nylon Blanc

10048405

Gamme de prix
0,0916 € - 0,0657 €

Niveaux de stock
1905 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4