Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les rondelles de finition protègent les armoires et les autres applications des éraflures et autres dommages qui peuvent se produire. Elles fournissent également un couvercle pour les trous mal alignés, ce qui conférera à votre assemblage un aspect propre et soigné.
Cette finition haut de gamme est associée à de bonnes propriétés d’isolation thermique et électrique. Ces rondelles sont polyvalentes et peuvent également être utilisées comme patins, butées, pieds et entretoises.
Séries: SR1946
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Compatible Thread Sizes (All) | Type | Type de rondelle | Type de vis | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0657 € - 0,0916 € | 47504 En stock |
Noir
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | 30500 En stock |
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,1506 € - 0,1951 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,1285 € - 0,1793 € | 4714 En stock |
Noir
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0657 € - 0,0916 € | 122000 En stock |
Noir
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0872 € - 0,1076 € | 8496 En stock |
Naturel
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.683 in
17.3 mm
|
1/4"
|
6
|
Rondelle standard
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0818 € - 0,101 € | 796 En stock |
Naturel
|
0.196 in
5 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
#10
|
6
|
Rondelle standard
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0748 € - 0,0924 € | 494 En stock |
Naturel
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.510 in
13 mm
|
#8
|
6
|
Rondelle standard
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0988 € - 0,1376 € | 52000 En stock |
Noir
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0585 € - 0,0816 € | 2080 En stock |
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
3
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,1325 € - 0,1707 € | 24306 En stock |
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
4
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0582 € - 0,0813 € | 102910 En stock |
Noir
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0941 € - 0,1314 € | 52145 En stock |
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | 9491 En stock |
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0582 € - 0,0813 € | 1300 En stock |
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
4
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,1136 € - 0,1578 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0941 € - 0,1314 € | 27000 En stock |
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,1076 € - 0,1506 € | 41333 En stock |
Noir
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0779 € - 0,1087 € | 40480 En stock |
Noir
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
3
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0582 € - 0,0813 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
1
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée