Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les rondelles de finition protègent les armoires et les autres applications des éraflures et autres dommages qui peuvent se produire. Elles fournissent également un couvercle pour les trous mal alignés, ce qui conférera à votre assemblage un aspect propre et soigné.
Cette finition haut de gamme est associée à de bonnes propriétés d’isolation thermique et électrique. Ces rondelles sont polyvalentes et peuvent également être utilisées comme patins, butées, pieds et entretoises.
Séries: SR1946
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Compatible Thread Sizes (All) | Type | Type de rondelle | Type de vis | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,049 € - 0,0687 € | 66000 En stock |
Blanc
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0746 € - 0,1043 € | 33517 En stock |
Blanc
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0941 € - 0,1314 € | 8280 En stock |
Blanc
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0582 € - 0,0813 € | 26498 En stock |
Blanc
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0674 € - 0,0939 € | 38000 En stock |
Noir
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0911 € - 0,1271 € | 18000 En stock |
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0657 € - 0,0916 € | 45000 En stock |
Blanc
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
1
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,1136 € - 0,1578 € | 2284 En stock |
Blanc
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | 21850 En stock |
Blanc
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Rondelle standard
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0941 € - 0,1314 € | 203000 En stock |
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0746 € - 0,1043 € | 36399 En stock |
Noir
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | 498 En stock |
Blanc
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
1
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | 28440 En stock |
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0657 € - 0,0916 € | 1905 En stock |
Blanc
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0911 € - 0,1271 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0582 € - 0,0813 € | 258 En stock |
Blanc
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,1285 € - 0,1793 € | 51032 En stock |
Blanc
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0657 € - 0,0916 € | 62000 En stock |
Blanc
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0582 € - 0,0813 € | 1027 En stock |
Blanc
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
4
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate