Les rondelles de finition protègent les armoires et les autres applications des éraflures et autres dommages qui peuvent se produire. Elles fournissent également un couvercle pour les trous mal alignés, ce qui conférera à votre assemblage un aspect propre et soigné.
Cette finition haut de gamme est associée à de bonnes propriétés d’isolation thermique et électrique. Ces rondelles sont polyvalentes et peuvent également être utilisées comme patins, butées, pieds et entretoises.
Séries: SR1946
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Compatible Thread Sizes (All) | Type | Type de rondelle | Type de vis | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0571 € - 0,0798 € | 27 En stock |
Blanc
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
4 - Usage intensif
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0764 € - 0,1067 € | 8135 En stock |
Blanc
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
3
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,1056 € - 0,1478 € | 692 En stock |
Blanc
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
4 - Usage intensif
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0644 € - 0,0899 € | 62000 En stock |
Blanc
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
2 - Angle tridirectionnel
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0574 € - 0,0801 € | 9451 En stock |
Blanc
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0644 € - 0,0899 € | 65848 En stock |
Blanc
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2 - Angle tridirectionnel
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0644 € - 0,0899 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
1
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0571 € - 0,0798 € | 80498 En stock |
Blanc
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2 - Angle tridirectionnel
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,1301 € - 0,1675 € | 494 En stock |
Blanc
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
4 - Usage intensif
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,1115 € - 0,1548 € | 471976 En stock |
Noir
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2 - Angle tridirectionnel
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0571 € - 0,0798 € | 39613 En stock |
Blanc
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2 - Angle tridirectionnel
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0481 € - 0,0674 € | 20416 En stock |
Blanc
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
2 - Angle tridirectionnel
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,1115 € - 0,1548 € | 2284 En stock |
Blanc
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2 - Angle tridirectionnel
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête
|
||
| 0,1261 € - 0,176 € | 51032 En stock |
Blanc
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,1056 € - 0,1478 € | 108 En stock |
Blanc
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0481 € - 0,0674 € | 68131 En stock |
Blanc
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M3
|
2 - Angle tridirectionnel
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,097 € - 0,135 € | 322 En stock |
Blanc
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
4 - Usage intensif
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0644 € - 0,0899 € | 18869 En stock |
Noir
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2 - Angle tridirectionnel
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0923 € - 0,1289 € | 93500 En stock |
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,045 € - 0,0528 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
Rondelle standard
|
Vis à tête fraisée
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer