Les rondelles de finition protègent les armoires et les autres applications des éraflures et autres dommages qui peuvent se produire. Elles fournissent également un couvercle pour les trous mal alignés, ce qui conférera à votre assemblage un aspect propre et soigné.
Cette finition haut de gamme est associée à de bonnes propriétés d’isolation thermique et électrique. Ces rondelles sont polyvalentes et peuvent également être utilisées comme patins, butées, pieds et entretoises.
Séries: SR1946
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Compatible Thread Sizes (All) | Type | Type de rondelle | Type de vis | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0764 € - 0,1067 € | 4980 En stock |
Noir
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
3
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,097 € - 0,135 € | 3500 En stock |
Noir
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4 - Usage intensif
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,1301 € - 0,1675 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
4 - Usage intensif
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0923 € - 0,1289 € | 145 En stock |
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0481 € - 0,0674 € | 33991 En stock |
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0571 € - 0,0798 € | 300 En stock |
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
4 - Usage intensif
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0571 € - 0,0798 € | 121910 En stock |
Noir
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0574 € - 0,0801 € | 12080 En stock |
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
3
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,1115 € - 0,1548 € | 14924 En stock |
Noir
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0644 € - 0,0899 € | 83000 En stock |
Noir
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,1261 € - 0,176 € | 6714 En stock |
Noir
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0923 € - 0,1289 € | 62548 En stock |
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0571 € - 0,0798 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
1
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,1056 € - 0,1478 € | 3833 En stock |
Noir
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4 - Usage intensif
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0644 € - 0,0899 € | 30004 En stock |
Noir
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0481 € - 0,0674 € | 91500 En stock |
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
| 0,0481 € - 0,0674 € | 1750 En stock |
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
1
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,1478 € - 0,1914 € | 103987 En stock |
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0855 € - 0,1056 € | 8496 En stock |
Naturel
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.683 in
17.3 mm
|
1/4"
|
6 - Ouvert
|
Rondelle standard
|
Vis à tête fraisée
|
||
| 0,0802 € - 0,0991 € | 796 En stock |
Naturel
|
0.196 in
5 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
#10
|
6 - Ouvert
|
Rondelle standard
|
Vis à tête fraisée
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer