Menu  Rechercher

Rondelle de finition

En stock

Les rondelles de finition protègent les armoires et les autres applications des éraflures et autres dommages qui peuvent se produire. Elles fournissent également un couvercle pour les trous mal alignés, ce qui conférera à votre assemblage un aspect propre et soigné.

Cette finition haut de gamme est associée à de bonnes propriétés d’isolation thermique et électrique. Ces rondelles sont polyvalentes et peuvent également être utilisées comme patins, butées, pieds et entretoises.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir, naturel et blanc.
  • Classement ignifuge UL94 V2


Séries: SR1946

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
64 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Diamètre intérieur Diamètre extérieur Compatible Thread Sizes (All) Type Type de rondelle Type de vis Ajouter au panier
0,1478 € - 0,1914 € 100987 En stock
Noir
6.4 mm
22.0 mm
3
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0661 € - 0,0922 € Demander le délai de livraison ici
Noir
4.3 mm
12.0 mm
M4
Moletée sans languette
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0732 € - 0,1023 € 17 En stock
Blanc
5.3 mm
14.0 mm
M5
Moletée sans languette
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0481 € - 0,0674 € 38440 En stock
Noir
3.2 mm
10.2 mm
M3
Moletée sans languette
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0481 € - 0,0674 € 2500 En stock
Blanc
3.2 mm
10.2 mm
M3
Moletée sans languette
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0481 € - 0,0674 € 22350 En stock
Blanc
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
Rondelle standard
Vis à tête fraisée
0,0894 € - 0,1247 € 86500 En stock
Noir
6.4 mm
16.0 mm
M6
Moletée sans languette
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0732 € - 0,1023 € 2899 En stock
Noir
5.3 mm
14.0 mm
M5
Moletée sans languette
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0481 € - 0,0674 € 498 En stock
Blanc
3.2 mm
8.5 mm
M3
1
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0644 € - 0,0899 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0644 € - 0,0899 € 1905 En stock
Blanc
4.3 mm
12.0 mm
M4
Moletée sans languette
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,1261 € - 0,176 € 51032 En stock
Blanc
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,1115 € - 0,1548 € 2284 En stock
Blanc
8.4 mm
20.0 mm
M8
2 - Angle tridirectionnel
Rondelle imperdable
Vis à tête
0,0574 € - 0,0801 € 62451 En stock
Blanc
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,097 € - 0,135 € 322 En stock
Blanc
4.3 mm
16.0 mm
M4
4 - Usage intensif
Rondelle imperdable
Vis plate
0,1056 € - 0,1478 € 692 En stock
Blanc
5.3 mm
18.0 mm
M5
4 - Usage intensif
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0923 € - 0,1289 € 58 En stock
Blanc
6.4 mm
15.0 mm
M6
2 - Angle tridirectionnel
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0571 € - 0,0798 € 1027 En stock
Blanc
3.2 mm
14.0 mm
M3
4 - Usage intensif
Rondelle imperdable
Vis plate
0,1056 € - 0,1478 € 108 En stock
Blanc
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0571 € - 0,0798 € 39113 En stock
Blanc
4.3 mm
8.5 mm
M4
2 - Angle tridirectionnel
Rondelle imperdable
Vis plate
  • sur 4
Rondelle de finition 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Noir

10049037

Gamme de prix
0,1914 € - 0,1478 €

Niveaux de stock
100987 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
Rondelle de finition 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Noir

10048412

Gamme de prix
0,0922 € - 0,0661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
Rondelle de finition 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm Nylon Blanc

10048429

Gamme de prix
0,1023 € - 0,0732 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M5
Rondelle de finition 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Noir

10048399

Gamme de prix
0,0674 € - 0,0481 €

Niveaux de stock
38440 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
Rondelle de finition 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm Nylon Blanc

10048382

Gamme de prix
0,0674 € - 0,0481 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
Rondelle de finition 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Blanc

10048702

Gamme de prix
0,0674 € - 0,0481 €

Niveaux de stock
22350 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle standard
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2.5
Rondelle de finition 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm PA Noir

10048450

Gamme de prix
0,1247 € - 0,0894 €

Niveaux de stock
86500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M6
Rondelle de finition 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Noir

10048436

Gamme de prix
0,1023 € - 0,0732 €

Niveaux de stock
2899 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M5
Rondelle de finition 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Blanc

10048726

Gamme de prix
0,0674 € - 0,0481 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
Rondelle de finition 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Blanc

10048764

Gamme de prix
0,0899 € - 0,0644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M5
Rondelle de finition 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm Nylon Blanc

10048405

Gamme de prix
0,0899 € - 0,0644 €

Niveaux de stock
1905 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
Rondelle de finition 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Blanc

10048801

Gamme de prix
0,176 € - 0,1261 €

Niveaux de stock
51032 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M8
Rondelle de finition 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Blanc

10048948

Gamme de prix
0,1548 € - 0,1115 €

Niveaux de stock
2284 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M8
Rondelle de finition 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Nylon Blanc

10048962

Gamme de prix
0,0801 € - 0,0574 €

Niveaux de stock
62451 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
Rondelle de finition 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Blanc

10049068

Gamme de prix
0,135 € - 0,097 €

Niveaux de stock
322 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
Rondelle de finition 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nylon Blanc

10049082

Gamme de prix
0,1478 € - 0,1056 €

Niveaux de stock
692 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M5
Rondelle de finition 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Blanc

10048924

Gamme de prix
0,1289 € - 0,0923 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M6
Rondelle de finition 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nylon Blanc

10049044

Gamme de prix
0,0798 € - 0,0571 €

Niveaux de stock
1027 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
Rondelle de finition 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nylon Blanc

10049006

Gamme de prix
0,1478 € - 0,1056 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M5
Rondelle de finition 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Blanc

10049143

Gamme de prix
0,0798 € - 0,0571 €

Niveaux de stock
39113 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4