Menu  Rechercher

Rondelle de finition

En stock

Les rondelles de finition protègent les armoires et les autres applications des éraflures et autres dommages qui peuvent se produire. Elles fournissent également un couvercle pour les trous mal alignés, ce qui conférera à votre assemblage un aspect propre et soigné.

Cette finition haut de gamme est associée à de bonnes propriétés d’isolation thermique et électrique. Ces rondelles sont polyvalentes et peuvent également être utilisées comme patins, butées, pieds et entretoises.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir, naturel et blanc.
  • Classement ignifuge UL94 V2


Séries: SR1946

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
64 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Diamètre intérieur Diamètre extérieur Compatible Thread Sizes (All) Type Type de rondelle Type de vis Ajouter au panier
0,0988 € - 0,1376 € 52000 En stock
Noir
4.3 mm
16.0 mm
4
Rondelle imperdable
Vis plate
0,1325 € - 0,1707 € Demander le délai de livraison ici
Noir
6.4 mm
22.0 mm
4
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0582 € - 0,0813 € 131910 En stock
Noir
4.3 mm
10.5 mm
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0941 € - 0,1314 € 56145 En stock
Noir
6.4 mm
15.0 mm
1
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
  • sur 4
Rondelle de finition 4.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Noir

10049075

Gamme de prix
0,1376 € - 0,0988 €

Niveaux de stock
52000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
Rondelle de finition 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Noir

10049112

Gamme de prix
0,1707 € - 0,1325 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
Rondelle de finition 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Noir

10048894

Gamme de prix
0,0813 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
131910 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Diamètre extérieur
    10.5 mm
Rondelle de finition 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Noir

10048795

Gamme de prix
0,1314 € - 0,0941 €

Niveaux de stock
56145 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm