Menu  Rechercher

Rondelle de finition

En stock

Les rondelles de finition protègent les armoires et les autres applications des éraflures et autres dommages qui peuvent se produire. Elles fournissent également un couvercle pour les trous mal alignés, ce qui conférera à votre assemblage un aspect propre et soigné.

Cette finition haut de gamme est associée à de bonnes propriétés d’isolation thermique et électrique. Ces rondelles sont polyvalentes et peuvent également être utilisées comme patins, butées, pieds et entretoises.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir, naturel et blanc.
  • Classement ignifuge UL94 V2


Séries: SR1946

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
64 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Diamètre intérieur Diamètre extérieur Compatible Thread Sizes (All) Type Type de rondelle Type de vis Ajouter au panier
0,0657 € - 0,0916 € 57504 En stock
Noir
5.3 mm
12.7 mm
1
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,049 € - 0,0687 € 33500 En stock
Noir
3.2 mm
8.5 mm
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,049 € - 0,0687 € 50250 En stock
Noir
3.2 mm
8.5 mm
1
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,1506 € - 0,1951 € Demander le délai de livraison ici
Noir
6.4 mm
22.0 mm
3
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0746 € - 0,1043 € 38399 En stock
Noir
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0657 € - 0,0916 € 1905 En stock
Blanc
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,049 € - 0,0687 € 28440 En stock
Noir
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0582 € - 0,0813 € Demander le délai de livraison ici
Noir
4.3 mm
10.5 mm
1
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,1136 € - 0,1578 € Demander le délai de livraison ici
Noir
8.4 mm
20.0 mm
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0657 € - 0,0916 € 125000 En stock
Noir
5.3 mm
12.7 mm
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0941 € - 0,1314 € 27048 En stock
Noir
6.4 mm
12.7 mm
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,1285 € - 0,1793 € 5714 En stock
Noir
8.4 mm
20.0 mm
1
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,1076 € - 0,1506 € 41333 En stock
Noir
5.3 mm
18.0 mm
4
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0941 € - 0,1314 € 52145 En stock
Noir
6.4 mm
15.0 mm
1
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,049 € - 0,0687 € 9491 En stock
Noir
3.2 mm
6.5 mm
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0582 € - 0,0813 € 1300 En stock
Noir
3.2 mm
14.0 mm
4
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0585 € - 0,0816 € 5580 En stock
Noir
3.2 mm
14.0 mm
3
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0582 € - 0,0813 € 103410 En stock
Noir
4.3 mm
10.5 mm
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,1325 € - 0,1707 € 26306 En stock
Noir
6.4 mm
22.0 mm
4
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0988 € - 0,1376 € 52000 En stock
Noir
4.3 mm
16.0 mm
4
Rondelle imperdable
Vis plate
  • sur 4
Rondelle de finition 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Noir

10048771

Gamme de prix
0,0916 € - 0,0657 €

Niveaux de stock
57504 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
Rondelle de finition 3.2 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Noir

10048870

Gamme de prix
0,0687 € - 0,049 €

Niveaux de stock
33500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Diamètre extérieur
    8.5 mm
Rondelle de finition 3.2 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Noir

10048733

Gamme de prix
0,0687 € - 0,049 €

Niveaux de stock
50250 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Diamètre extérieur
    8.5 mm
Rondelle de finition 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Noir

10049037

Gamme de prix
0,1951 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
Rondelle de finition 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Noir

10048436

Gamme de prix
0,1043 € - 0,0746 €

Niveaux de stock
38399 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M5
Rondelle de finition 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm Nylon Blanc

10048405

Gamme de prix
0,0916 € - 0,0657 €

Niveaux de stock
1905 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
Rondelle de finition 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Noir

10048399

Gamme de prix
0,0687 € - 0,049 €

Niveaux de stock
28440 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
Rondelle de finition 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Noir

10048757

Gamme de prix
0,0813 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Diamètre extérieur
    10.5 mm
Rondelle de finition 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Noir

10048955

Gamme de prix
0,1578 € - 0,1136 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
Rondelle de finition 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Noir

10048917

Gamme de prix
0,0916 € - 0,0657 €

Niveaux de stock
125000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
Rondelle de finition 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Noir

10049198

Gamme de prix
0,1314 € - 0,0941 €

Niveaux de stock
27048 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
Rondelle de finition 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Noir

10048818

Gamme de prix
0,1793 € - 0,1285 €

Niveaux de stock
5714 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
Rondelle de finition 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Noir

10049099

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1076 €

Niveaux de stock
41333 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
Rondelle de finition 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Noir

10048795

Gamme de prix
0,1314 € - 0,0941 €

Niveaux de stock
52145 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
Rondelle de finition 3.2 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Noir

10049136

Gamme de prix
0,0687 € - 0,049 €

Niveaux de stock
9491 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Diamètre extérieur
    6.5 mm
Rondelle de finition 3.2 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Noir

10049051

Gamme de prix
0,0813 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
Rondelle de finition 3.2 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Noir

10048979

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0585 €

Niveaux de stock
5580 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
Rondelle de finition 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Noir

10048894

Gamme de prix
0,0813 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
103410 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Diamètre extérieur
    10.5 mm
Rondelle de finition 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Noir

10049112

Gamme de prix
0,1707 € - 0,1325 €

Niveaux de stock
26306 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
Rondelle de finition 4.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Noir

10049075

Gamme de prix
0,1376 € - 0,0988 €

Niveaux de stock
52000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm