Menu  Rechercher

Rondelle de blocage 2.5 mm 6.0 mm 2.0 mm POM Rouge

Cette rondelle de blocage est fabriquée en polyacétal (POM) rouge et est suffisamment flexible pour être déplacée manuellement après le montage.
Référence Essentra :

10052211

Référence du fabricant:

011103000505

23870 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1043 €
1000 + 0,0746 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

52,15 €

500 x 0,1043 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de fixation 3.0 mm
Diamètre extérieur 6.0 mm
Type d'accessoire Rondelle de blocage
Couleur Rouge
Forme Rond
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter