Menu  Rechercher

Rondelle de blocage avec ergot

En stock

Les rondelles de blocage avec ergot font office d’épaulement qui maintient les composants et les assemblages en place sur un arbre lisse et peuvent également être utilisées dans un boîtier ou un trou pour des usages uniques. Les applications courantes incluent les arbres de retenue.

Elles sont installées dans des rainures préfabriquées sur les axes et goupilles, en créant une fonction d'épaulement et en retenant le composant spécifique ou l’assemblage. La conception de la rondelle est dotée d’une lèvre pour faciliter l'assemblage et le démontage.

  • Matière : polyoxyméthylène (POM)
  • Couleur : noir

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Compatible Thread Sizes (All) Épaisseur Ajouter au panier
0,0746 € - 0,1043 € 23000 En stock
9.0 mm
0,1196 € - 0,1664 € 12020 En stock
18.5 mm
0,0672 € - 0,0938 € 31500 En stock
7.0 mm
0,0896 € - 0,1251 € 113767 En stock
14.0 mm
0,0598 € - 0,0598 € 44000 En stock
6.0 mm
0,0859 € - 0,1199 € 93 En stock
14.0 mm
0,0822 € - 0,1146 € 28500 En stock
11.0 mm
0,1492 € - 0,1936 € 25000 En stock
23.0 mm
Rondelles de blocage 4.0 mm 9.0 mm POM Noir

10052327

Gamme de prix
0,1043 € - 0,0746 €

Niveaux de stock
23000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Hauteur de rainure compatible
    1.1 mm
Rondelles de blocage 9.0 mm 18.5 mm POM Noir

10052365

Gamme de prix
0,1664 € - 0,1196 €

Niveaux de stock
12020 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Diamètre extérieur
    18.5 mm
  • Hauteur de rainure compatible
    1.4 mm
Rondelles de blocage 3.2 mm 7.0 mm POM Noir

10052310

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0672 €

Niveaux de stock
31500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Hauteur de rainure compatible
    1.0 mm
Rondelles de blocage 7.0 mm 14.0 mm POM Noir

10052358

Gamme de prix
0,1251 € - 0,0896 €

Niveaux de stock
113767 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Hauteur de rainure compatible
    1.3 mm
Rondelles de blocage 2.3 mm 6.0 mm POM Noir

10052303

Gamme de prix
0,0598 € - 0,0598 €

Niveaux de stock
44000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Hauteur de rainure compatible
    1.0 mm
Rondelles de blocage 6.0 mm 14.0 mm POM Noir

10052341

Gamme de prix
0,1199 € - 0,0859 €

Niveaux de stock
93 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Hauteur de rainure compatible
    1.3 mm
Rondelles de blocage 5.0 mm 11.0 mm POM Noir

10052334

Gamme de prix
0,1146 € - 0,0822 €

Niveaux de stock
28500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Diamètre extérieur
    11.0 mm
  • Hauteur de rainure compatible
    1.1 mm
Rondelles de blocage 12.0 mm 23.0 mm POM Noir

10052372

Gamme de prix
0,1936 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
25000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
  • Hauteur de rainure compatible
    1.6 mm