Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.
L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.
Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du trou | Couleur | Matière | Ø tête | Épaisseur panneau max. | Longueur d'ancrage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0807 € - 0,0997 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | 298077 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,0729 € - 0,09 € | 136935 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
| 0,1203 € - 0,1485 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0336 € - 0,0415 € | 1961 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 0,0649 € - 0,0801 € | 1500 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
||
| 0,1278 € - 0,1578 € | 11000 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.901 in
48.3 mm
|
||
| 0,1161 € - 0,1434 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
| 0,2022 € - 0,2496 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.416 in
36 mm
|
||
| 0,1169 € - 0,1444 € | 100 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 0,1253 € - 0,1547 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.163 in
29.5 mm
|
||
| 0,1077 € - 0,133 € | 21025 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.669 in
17 mm
|
||
| 0,2532 € - 0,3125 € | 3986 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.196 in
30.4 mm
|
||
| 0,1111 € - 0,1344 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,1169 € - 0,1444 € | 17 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.570 in
14.5 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0721 € | 27960 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0894 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 0,1287 € - 0,1588 € | 1000 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.661 in
16.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.114 in
53.7 mm
|
||
| 0,0336 € - 0,0415 € | 18735 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.322 in
8.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer