Menu  Rechercher

Rivets sapin - À pression

En stock

Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.

L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.

Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.

  • Matériau : Nylon 6, Nylon 6/6 et Polypropylène (PP)
  • Couleurs : transparent, noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 V0 et UL94V2
  • Résistance à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
  • Non amovible

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
306 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du trou Couleur Matière Ø tête Épaisseur panneau max. Longueur d'ancrage Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
4 mm
Noir
Nylon
9.5 mm
8.0 mm
13.5 mm
589 En stock
4.8 mm
Noir
Nylon
11.9 mm
15.2 mm
17.8 mm
800 En stock
7 mm
Naturel
Nylon
31.8 mm
23.4 mm
30.2 mm
Demander le délai de livraison ici
4 mm
Noir
Nylon
9.1 mm
6.0 mm
11 mm
22163 En stock
4.8 mm
Noir
Nylon
19 mm
8.0 mm
12.2 mm
2417 En stock
6 mm
Naturel
Nylon
12.7 mm
10.3 mm
15.9 mm
Demander le délai de livraison ici
4 mm
Naturel
Nylon
9.5 mm
8.0 mm
13.5 mm
1046 En stock
4.8 mm
Naturel
Nylon
11.9 mm
15.2 mm
17.8 mm
1116 En stock
5 mm
Naturel
Nylon
16 mm
6.0 mm
11 mm
Demander le délai de livraison ici
6 mm
Noir
Nylon
13 mm
10.0 mm
18 mm
2095 En stock
6.4 mm
Noir
Nylon
12.6 mm
26.5 mm
38.1 mm
606 En stock
7 mm
Noir
Nylon
15.2 mm
22.0 mm
33.3 mm
0,1335 € - 0,1606 € 65679 En stock
6.4 mm
Noir
Nylon
16 mm
7.2 mm
11.1 mm
0,1335 € - 0,1606 € 4380 En stock
6.4 mm
Noir
Nylon
12 mm
4.3 mm
8.6 mm
0,1335 € - 0,1606 € Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
Noir
Nylon
16 mm
7.2 mm
11.1 mm
0,1335 € - 0,1606 € 46 En stock
7.1 mm
Noir
Nylon
12 mm
14.2 mm
19 mm
Demander le délai de livraison ici
3 mm
Noir
Nylon
6 mm
6.3 mm
7.8 mm
3400 En stock
4.8 mm
Noir
Nylon
11 mm
10.0 mm
16.3 mm
Demander le délai de livraison ici
6 mm
Noir
Nylon
19 mm
8.1 mm
12.7 mm
5902 En stock
6.4 mm
Naturel
Nylon
12.6 mm
26.5 mm
38.1 mm
  • sur 16
Rivet pression Nylon Noir

10217627


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    13.5 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.9 mm
  • Épaisseur panneau max.
    8.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    4.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10217665


Niveaux de stock
589 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    17.8 mm
  • Ø tête
    11.9 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    15.2 mm
  • Diamètre minimal du trou
    4.8 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10217924


Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    30.2 mm
  • Ø tête
    31.8 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    13.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    23.4 mm
  • Diamètre minimal du trou
    7.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10217986


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11 mm
  • Ø tête
    9.1 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    4.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10218044


Niveaux de stock
22163 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.2 mm
  • Ø tête
    19 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    8.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    4.8 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10218112


Niveaux de stock
2417 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.9 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    10.3 mm
  • Diamètre minimal du trou
    6.0 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10217610


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    13.5 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.9 mm
  • Épaisseur panneau max.
    8.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    4.0 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10217658


Niveaux de stock
1046 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    17.8 mm
  • Ø tête
    11.9 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    15.2 mm
  • Diamètre minimal du trou
    4.8 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10217696


Niveaux de stock
1116 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11 mm
  • Ø tête
    16 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    5.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10217771


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    18 mm
  • Ø tête
    13 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    10.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    6.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10217832


Niveaux de stock
2095 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    38.1 mm
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.9 mm
  • Épaisseur panneau max.
    26.5 mm
  • Diamètre minimal du trou
    6.4 mm
Rivet pression Nylon Noir

10217894


Niveaux de stock
606 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    33.3 mm
  • Ø tête
    15.2 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    22.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    7.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10164440

Gamme de prix
0,1606 € - 0,1335 €

Niveaux de stock
65679 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    16 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    7.2 mm
Rivet pression Nylon Noir

10164488

Gamme de prix
0,1606 € - 0,1335 €

Niveaux de stock
4380 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.6 mm
  • Ø tête
    12 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    4.3 mm
Rivet pression Nylon Noir

10164525

Gamme de prix
0,1606 € - 0,1335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    16 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    7.2 mm
Rivet pression Nylon Noir

10164563

Gamme de prix
0,1606 € - 0,1335 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    19 mm
  • Ø tête
    12 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    6.9 mm
  • Épaisseur panneau max.
    14.2 mm
Rivet pression Nylon Noir

10217566


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.8 mm
  • Ø tête
    6 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    3.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.3 mm
  • Diamètre minimal du trou
    3.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10217689


Niveaux de stock
3400 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    16.3 mm
  • Ø tête
    11 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    10.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    4.8 mm
Rivet pression Nylon Noir

10217764


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    19 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    8.1 mm
  • Diamètre minimal du trou
    6.0 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10217825


Niveaux de stock
5902 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    38.1 mm
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.9 mm
  • Épaisseur panneau max.
    26.5 mm
  • Diamètre minimal du trou
    6.4 mm