Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.
L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.
Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du trou | Couleur | Matière | Ø tête | Épaisseur panneau max. | Longueur d'ancrage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,175 € - 0,1822 € | 3430 En stock |
0.187 in
4.75 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 87000 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.482 in
12.2 mm
|
|||
| 40000 En stock |
0.197 in
5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.578 in
14.7 mm
|
|||
| 0,1467 € - 0,1811 € | 137 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,2467 € | 81949 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 10266007 | 0,406 € - 0,406 € | 38795 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
| 0,0959 € - 0,1122 € | 808 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0965 € - 0,113 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,208 € - 0,2195 € | 78232 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 0,3012 € - 0,3012 € | 142988 En stock |
0.236 in
6 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,3113 € - 0,3113 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1693 € - 0,1951 € | 476 En stock |
0.25 in
6.35 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1335 € - 0,1606 € | 46000 En stock |
0.188 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,307 € - 0,307 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 0,4332 € - 0,4332 € | 19149 En stock |
0.236 in
6 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.945 in
24 mm
|
||
| 0,2754 € - 0,2883 € | 755 En stock |
0.250 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,3443 € - 0,3443 € | 1000 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.827 in
21 mm
|
||
| 0,1335 € - 0,1606 € | 59 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,1335 € - 0,1606 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.315 in
8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 10103586 | 0,6227 € - 0,6227 € | 745 En stock |
0.394 in
10 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.110 in
28.2 mm