Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.
L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.
Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du trou | Couleur | Matière | Ø tête | Épaisseur panneau max. | Longueur d'ancrage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1161 € - 0,1434 € | Demander le délai de livraison ici |
0.28 in
7.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.147 in
29.1 mm
|
||
| 0,0336 € - 0,0415 € | 961 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 0,0649 € - 0,0801 € | 1000 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
||
| 0,1278 € - 0,1578 € | 11000 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.901 in
48.3 mm
|
||
| 0,1161 € - 0,1434 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
| 0,2022 € - 0,2496 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.416 in
36 mm
|
||
| 0,1169 € - 0,1444 € | 100 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | 282077 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,1169 € - 0,1444 € | Demander le délai de livraison ici |
0.28 in
7.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.401 in
35.6 mm
|
||
| 0,1077 € - 0,133 € | 22026 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.529 in
13.4 mm
|
||
| 0,1111 € - 0,1371 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.036 in
26.3 mm
|
||
| 0,2147 € - 0,265 € | 959 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.870 in
22.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.930 in
49 mm
|
||
| 0,1203 € - 0,1485 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0649 € - 0,0801 € | Demander le délai de livraison ici |
0.203 in
5.2 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,0997 € - 0,149 € | 4000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.755 in
19.2 mm
|
||
| 0,1261 € - 0,1557 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.380 in
35.1 mm
|
||
| 0,0525 € - 0,0648 € | Demander le délai de livraison ici |
0.281 in
7.15 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.384 in
9.8 mm
|
||
| 0,1136 € - 0,1403 € | Demander le délai de livraison ici |
0.28 in
7.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
| 0,0844 € - 0,1042 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.120 in
28.4 mm