Menu  Rechercher

Rivets sapin - À pression

En stock

Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.

L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.

Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.

  • Matériau : Nylon 6, Nylon 6/6 et Polypropylène (PP)
  • Couleurs : transparent, noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 V0 et UL94V2
  • Résistance à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
  • Non amovible

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
306 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du trou Couleur Matière Ø tête Épaisseur panneau max. Longueur d'ancrage Ajouter au panier
0,175 € - 0,1822 € 3430 En stock
4.75 mm
Noir
Nylon
11.0 mm
29.2 mm
33.7 mm
87000 En stock
4.7 mm
Noir
Nylon
11.5 mm
3.0 mm
12.2 mm
43000 En stock
5 mm
Noir
Nylon
12.9 mm
7.5 mm
14.7 mm
0,1467 € - 0,1811 € 137 En stock
3.2 mm
Naturel
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
4.8 mm
0,2166 € - 0,2467 € 82949 En stock
3.5 mm
Naturel
Nylon
10.2 mm
6.35 mm
7.1 mm
10266007 0,406 € - 0,406 € 42795 En stock
8.7 mm
Noir
Nylon
16 mm
13.0 mm
19.1 mm
0,0959 € - 0,1122 € 808 En stock
4.8 mm
Noir
Nylon
11.1 mm
8.4 mm
14.3 mm
0,0965 € - 0,113 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
11.2 mm
12.5 mm
0,208 € - 0,2195 € 84232 En stock
4.8 mm
Noir
Nylon
11 mm
13.0 mm
17.3 mm
0,3012 € - 0,3012 € 143988 En stock
6 mm
Noir
Nylon
16 mm
8.0 mm
15 mm
0,3113 € - 0,3113 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Noir
Nylon
19.1 mm
7.3 mm
15.9 mm
0,1693 € - 0,1951 € 476 En stock
6.35 mm
Naturel
Nylon
12.7 mm
6.7 mm
19.1 mm
0,1335 € - 0,1606 € 46000 En stock
4.8 mm
Noir
Nylon
12 mm
7.2 mm
11.1 mm
0,307 € - 0,307 € Demander le délai de livraison ici
5 mm
Noir
Nylon
16 mm
6.0 mm
11 mm
0,4332 € - 0,4332 € 19149 En stock
6 mm
Noir
Nylon
12.7 mm
19.0 mm
24 mm
0,2754 € - 0,2883 € 755 En stock
6.4 mm
Noir
Nylon
17.8 mm
7.6 mm
11.1 mm
0,3443 € - 0,3443 € 2000 En stock
7.5 mm
Noir
Nylon
19 mm
17.0 mm
21 mm
0,1335 € - 0,1606 € 59 En stock
4.8 mm
Noir
Nylon
16 mm
10.7 mm
15 mm
0,1335 € - 0,1606 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Noir
Nylon
8 mm
4.3 mm
8.6 mm
10103586 0,6227 € - 0,6227 € 745 En stock
10 mm
Noir
Nylon
21.8 mm
20.0 mm
28.2 mm
  • sur 16
Rivet pression Nylon Noir

10149324

Gamme de prix
0,1822 € - 0,175 €

Niveaux de stock
3430 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    33.7 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.78 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    20.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    29.2 mm
Rivet pression Nylon Noir

10000694


Niveaux de stock
87000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.2 mm
  • Ø tête
    11.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.8 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10000731


Niveaux de stock
43000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14.7 mm
  • Ø tête
    12.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    7.5 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10016596

Gamme de prix
0,1811 € - 0,1467 €

Niveaux de stock
137 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.8 mm
  • Ø tête
    4.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.9 mm
  • Diamètre maximal du trou
    3.2 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10021026

Gamme de prix
0,2467 € - 0,2166 €

Niveaux de stock
82949 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.1 mm
  • Ø tête
    10.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.35 mm
Rivet pression Nylon Noir

10266007

Gamme de prix
0,406 € - 0,406 €

Niveaux de stock
42795 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    19.1 mm
  • Ø tête
    16 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    13.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10102732

Gamme de prix
0,1122 € - 0,0959 €

Niveaux de stock
808 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14.3 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.8 mm
  • Épaisseur panneau max.
    8.4 mm
Rivet sapin 2.4 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Noir

10254554

Gamme de prix
0,113 € - 0,0965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.5 mm
  • Ø tête
    11.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon
Rivet pression Nylon Noir

10265925

Gamme de prix
0,2195 € - 0,208 €

Niveaux de stock
84232 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    17.3 mm
  • Ø tête
    11 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    13.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10265956

Gamme de prix
0,3012 € - 0,3012 €

Niveaux de stock
143988 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15 mm
  • Ø tête
    16 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    8.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10103555

Gamme de prix
0,3113 € - 0,3113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.9 mm
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    7.3 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10021781

Gamme de prix
0,1951 € - 0,1693 €

Niveaux de stock
476 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    19.1 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.7 mm
  • Diamètre minimal du trou
    6.4 mm
Rivet pression Nylon Noir

10022689

Gamme de prix
0,1606 € - 0,1335 €

Niveaux de stock
46000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    12 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    7.2 mm
Rivet pression Nylon Noir

10103548

Gamme de prix
0,307 € - 0,307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11 mm
  • Ø tête
    16 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10265963

Gamme de prix
0,4332 € - 0,4332 €

Niveaux de stock
19149 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    24 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    3.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    19.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10102749

Gamme de prix
0,2883 € - 0,2754 €

Niveaux de stock
755 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    7.6 mm
Rivet pression Nylon Noir

10265901

Gamme de prix
0,3443 € - 0,3443 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    21 mm
  • Ø tête
    19 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    17.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10164327

Gamme de prix
0,1606 € - 0,1335 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15 mm
  • Ø tête
    16 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    5.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    10.7 mm
Rivet pression Nylon Noir

10164365

Gamme de prix
0,1606 € - 0,1335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.6 mm
  • Ø tête
    8 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    4.3 mm
Rivet pression Nylon Noir

10103586

Gamme de prix
0,6227 € - 0,6227 €

Niveaux de stock
745 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    28.2 mm
  • Ø tête
    21.8 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    20.0 mm