Menu  Rechercher

Rivets sapin - À pression

En stock

Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.

L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.

Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.

  • Matériau : Nylon 6, Nylon 6/6 et Polypropylène (PP)
  • Couleurs : transparent, noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 V0 et UL94V2
  • Résistance à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
  • Non amovible

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
306 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du trou Couleur Matière Ø tête Épaisseur panneau max. Longueur d'ancrage Ajouter au panier
0,0336 € - 0,0415 € 7643 En stock
4.8 mm
Noir
Nylon
12.7 mm
6.4 mm
8.8 mm
0,0649 € - 0,0801 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Noir
Nylon
12.7 mm
19.1 mm
21.5 mm
0,1203 € - 0,1485 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
Noir
Nylon
25.4 mm
12.7 mm
17.5 mm
0,0336 € - 0,0415 € 961 En stock
4.0 mm
Noir
Nylon
11.2 mm
6.0 mm
8.3 mm
0,0649 € - 0,0801 € 1500 En stock
5.0 mm
Noir
Nylon
14.0 mm
26.0 mm
28.4 mm
0,2022 € - 0,2496 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Noir
Nylon
22.2 mm
31.8 mm
36 mm
0,1169 € - 0,1444 € 100 En stock
9.5 mm
Noir
Nylon
25.4 mm
6.4 mm
11.3 mm
0,1077 € - 0,133 € 11025 En stock
7.9 mm
Noir
Nylon
22.5 mm
12.7 mm
17 mm
0,2532 € - 0,3125 € 3986 En stock
9.5 mm
Noir
Nylon
25.4 mm
25.4 mm
30.4 mm
0,1169 € - 0,1444 € Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
Noir
Nylon
20 mm
31.8 mm
35.6 mm
0,1077 € - 0,133 € 22026 En stock
7.9 mm
Noir
Nylon
22.2 mm
9.5 mm
13.4 mm
0,1111 € - 0,1371 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Noir
Nylon
22.2 mm
22.2 mm
26.3 mm
0,2147 € - 0,265 € 959 En stock
7.9 mm
Noir
Nylon
22.1 mm
44.5 mm
49 mm
0,0898 € - 0,1348 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Noir
Nylon
22.2 mm
6.4 mm
10.4 mm
0,1195 € - 0,1475 € 4000 En stock
7.9 mm
Noir
Nylon
22.2 mm
19.1 mm
22.7 mm
0,2089 € - 0,2579 € 487 En stock
7.9 mm
Noir
Nylon
22.2 mm
38.1 mm
42.4 mm
0,1186 € - 0,1464 € 1700 En stock
7.1 mm
Noir
Nylon
20 mm
38.1 mm
41.9 mm
0,1077 € - 0,133 € 2074 En stock
7.9 mm
Noir
Nylon
22.2 mm
12.7 mm
16.6 mm
0,1253 € - 0,1547 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Noir
Nylon
22.2 mm
25.4 mm
29.5 mm
0,1127 € - 0,1392 € 1841 En stock
7.1 mm
Noir
Nylon
20 mm
12.7 mm
16.3 mm
  • sur 16
Rivet pression Nylon Noir

10224489

Gamme de prix
0,0415 € - 0,0336 €

Niveaux de stock
7643 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.8 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.4 mm
Rivet pression Nylon Noir

10224526

Gamme de prix
0,0801 € - 0,0649 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    21.5 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    19.1 mm
Rivet pression Nylon Noir

10224885

Gamme de prix
0,1485 € - 0,1203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    17.5 mm
  • Ø tête
    25.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    12.7 mm
Rivet pression Nylon Noir

10223956

Gamme de prix
0,0415 € - 0,0336 €

Niveaux de stock
961 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.3 mm
  • Ø tête
    11.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10223994

Gamme de prix
0,0801 € - 0,0649 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    28.4 mm
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    26.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10224823

Gamme de prix
0,2496 € - 0,2022 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    36 mm
  • Ø tête
    22.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    31.8 mm
Rivet pression Nylon Noir

10224861

Gamme de prix
0,1444 € - 0,1169 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.3 mm
  • Ø tête
    25.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.4 mm
Rivet pression Nylon Noir

10224854

Gamme de prix
0,133 € - 0,1077 €

Niveaux de stock
11025 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    17 mm
  • Ø tête
    22.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    12.7 mm
Rivet pression Nylon Noir

10224892

Gamme de prix
0,3125 € - 0,2532 €

Niveaux de stock
3986 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    30.4 mm
  • Ø tête
    25.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    25.4 mm
Rivet pression Nylon Noir

10224724

Gamme de prix
0,1444 € - 0,1169 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    35.6 mm
  • Ø tête
    20 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    31.8 mm
Rivet pression Nylon Noir

10224762

Gamme de prix
0,133 € - 0,1077 €

Niveaux de stock
22026 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    13.4 mm
  • Ø tête
    22.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    9.5 mm
Rivet pression Nylon Noir

10224809

Gamme de prix
0,1371 € - 0,1111 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    26.3 mm
  • Ø tête
    22.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    22.2 mm
Rivet pression Nylon Noir

10224847

Gamme de prix
0,265 € - 0,2147 €

Niveaux de stock
959 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    49 mm
  • Ø tête
    22.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    44.5 mm
Rivet pression Nylon Noir

10224755

Gamme de prix
0,1348 € - 0,0898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.4 mm
  • Ø tête
    22.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.4 mm
Rivet pression Nylon Noir

10224793

Gamme de prix
0,1475 € - 0,1195 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    22.7 mm
  • Ø tête
    22.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    19.1 mm
Rivet pression Nylon Noir

10224830

Gamme de prix
0,2579 € - 0,2089 €

Niveaux de stock
487 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    42.4 mm
  • Ø tête
    22.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    38.1 mm
Rivet pression Nylon Noir

10224731

Gamme de prix
0,1464 € - 0,1186 €

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    41.9 mm
  • Ø tête
    20 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    38.1 mm
Rivet pression Nylon Noir

10224779

Gamme de prix
0,133 € - 0,1077 €

Niveaux de stock
2074 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    16.6 mm
  • Ø tête
    22.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    12.7 mm
Rivet pression Nylon Noir

10224816

Gamme de prix
0,1547 € - 0,1253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    29.5 mm
  • Ø tête
    22.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    25.4 mm
Rivet pression Nylon Noir

10224670

Gamme de prix
0,1392 € - 0,1127 €

Niveaux de stock
1841 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    16.3 mm
  • Ø tête
    20 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    12.7 mm