Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.
L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.
Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du trou | Couleur | Matière | Ø tête | Épaisseur panneau max. | Longueur d'ancrage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2754 € - 0,2883 € | 755 En stock |
0.250 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,3443 € - 0,3443 € | 2000 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.827 in
21 mm
|
||
| 0,307 € - 0,307 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 0,4332 € - 0,4332 € | 25149 En stock |
0.236 in
6 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.945 in
24 mm
|
||
| 0,3199 € - 0,3199 € | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7 mm
|
Noir
|
Nylon
|
1.181 in
30 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.370 in
34.8 mm
|
||
| 0,208 € - 0,2195 € | 87232 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 0,3012 € - 0,3012 € | 154988 En stock |
0.236 in
6 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,3113 € - 0,3113 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 10266007 | 0,406 € - 0,406 € | 43795 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
| 0,208 € - 0,2195 € | 174196 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 0,3012 € - 0,3012 € | 13793 En stock |
0.236 in
6 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,1467 € - 0,1811 € | 2 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,1335 € - 0,1606 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 0,1335 € - 0,1606 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.315 in
8 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1335 € - 0,1606 € | 19995 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 0,1335 € - 0,1606 € | 1000 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,1335 € - 0,1606 € | 1980 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.748 in
19 mm
|
||
| 1600 En stock |
0.118 in
3 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| 136 En stock |
0.187 in
4.7 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 0,1335 € - 0,1606 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer