Menu  Rechercher

Rivets quart de tour

En stock

Les rivets quart de tour pour panneaux, souvent appelés goujons quart de tour, engagent des réceptacles et sont fixés en tournant le goujon d'environ 90 degrés - un processus connu sous le nom de « rotation quart de tour ». La fixation fournit une force de maintien prévisible et comporte un cliquet en position verrouillée qui résiste à une ouverture par erreur. Une solution rapide, mais sécurisée dans son assemblage.

Sont incluses dans notre gamme quart de tour des fixations de panneaux en acétal, RMS-14. Cette sélection inclut une option noire UL94 HB. Un quart de tour détache le panneau inférieur tout en retenant le rivet dans le panneau amovible. Alternativement, les options noires ou blanches en acétal non classées sont installées facilement en enfonçant le pion dans la base avec un marteau verrouillant deux panneaux ensemble. Le déverrouillage des deux panneaux se fait par simple quart de tour avec un tournevis.

Sont aussi inclus nos rivets POM à tête cruciforme. Adaptés pour les composants et panneaux de sécurité qui doivent être remplacés à la hâte ; ils fournissent une solution de montage permanente adaptée à une large variété de profondeurs de panneau et tailles de trou de montage. Ou pourquoi ne pas essayer nos verrous quart de tour en nylon naturel ou noir. Ils sont livrés en format pré-assemblé pour une praticité accrue. Idéal pour des applications où le montage d'un réceptacle est impossible.

  • Libération et assemblage rapides
  • Se verrouillent et se déverrouillent par rotation quart de tour facile
  • Matériaux : acétal, nylon et POM
  • Couleurs : noir, naturel et blanc.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Épaisseur tête Ø tête Forme Rivet pré-assemblé Plage d'épaisseur panneau Type d'entraînement Ajouter au panier
0,3386 € - 0,3386 € 11670 En stock
3.7 mm
15.0 mm
2
Non
6.0 - 8.2 mm
Tournevis cruciforme
0,1422 € - 0,1422 € 4911 En stock
3.6 mm
18.7 mm
Style 6
Non
4.0 - 7.5 mm
Tournevis cruciforme
0,0923 € - 0,0923 € 4120 En stock
3.7 mm
14.0 mm
2
Non
4.5 - 6.0 mm
Tournevis cruciforme
0,5036 € - 0,5036 € 19 En stock
2.3 mm
17.9 mm
Style 6
Non
3.0 - 5.0 mm
Tournevis cruciforme
0,5595 € - 0,5595 € 8809 En stock
2.9 mm
19.9 mm
Style 6
Non
3.5 - 6.0 mm
Tournevis cruciforme
0,5595 € - 0,5595 € 24755 En stock
2.3 mm
16.0 mm
Style 6
Non
4.5 - 6.0 mm
Tournevis cruciforme
0,1642 € - 0,1642 € 5993 En stock
3.8 mm
15.0 mm
Style 6
Non
6.0 - 8.2 mm
Tournevis cruciforme
0,2381 € - 0,2381 € 5795 En stock
3.0 mm
20.0 mm
3
Non
3.5 - 6.0 mm
Tournevis cruciforme
0,2266 € - 0,3027 € 6979 En stock
3.0 mm
20.0 mm
1
Non
4.5 - 7.0 mm
Tournevis cruciforme
0,1041 € - 0,1041 € 7898 En stock
3.0 mm
19.0 mm
2
Non
4.0 - 7.5 mm
Tournevis cruciforme
0,2137 € - 0,2137 € 10997 En stock
2.3 mm
16.0 mm
3
Non
4.5 - 6.0 mm
Tournevis cruciforme
0,5107 € - 0,5107 € 72220 En stock
2.0 mm
14.2 mm
Style 6
Non
4.5 - 6.0 mm
Tournevis cruciforme
0,2381 € - 0,2381 € 10977 En stock
1.0 mm
16.0 mm
1
Non
4.5 - 6.0 mm
Tournevis cruciforme
0,5107 € - 0,5107 € 9150 En stock
2.3 mm
16.0 mm
Style 6
Non
2.5 - 5.0 mm
Tournevis cruciforme
0,5911 € - 0,5911 € 6988 En stock
3.0 mm
15.7 mm
Style 6
Non
4.5 - 6.5 mm
Tournevis cruciforme
0,8479 € - 0,8479 € 5176 En stock
6.0 mm
15.0 mm
O
1.6 - 5.0 mm
Tournevis fendu
0,8479 € - 0,8479 € 7347 En stock
6.0 mm
15.0 mm
O
1.6 - 5.0 mm
Tournevis fendu
Demander le délai de livraison ici
6.3 mm
O
1.0 - 2.7 mm
Tournevis fendu
1935 En stock
6.3 mm
O
1.0 - 2.7 mm
Tournevis fendu
0,6184 € - 0,6184 € 1160 En stock
5.0 mm
15.9 mm
O
4.0 - 6.2 mm
Tournevis fendu
  • sur 2
Rivet quart de tour Noir 6.0 mm 8.2 mm (Ep Panneau)

10303191

Gamme de prix
0,3386 € - 0,3386 €

Niveaux de stock
11670 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.0 - 8.2 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    9.1 - 8.0 mm | 0.358 - 0.315 in
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
Rivet quart de tour Noir 4.0 mm 7.5 mm (Ep Panneau)

10279083

Gamme de prix
0,1422 € - 0,1422 €

Niveaux de stock
4911 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.7 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.0 - 7.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis cruciforme
Rivet quart de tour Noir 4.5 mm 6.0 mm (Ep Panneau)

10303207

Gamme de prix
0,0923 € - 0,0923 €

Niveaux de stock
4120 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.5 - 6.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
Rivet quart de tour Noir 3.0 mm 5.0 mm (Ep Panneau)

10279038

Gamme de prix
0,5036 € - 0,5036 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    17.9 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.0 - 5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis cruciforme
Rivet quart de tour Noir 3.5 mm 6.0 mm (Ep Panneau)

10279076

Gamme de prix
0,5595 € - 0,5595 €

Niveaux de stock
8809 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    19.9 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.5 - 6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.9 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis cruciforme
Rivet quart de tour Noir 4.5 mm 6.0 mm (Ep Panneau)

10279052

Gamme de prix
0,5595 € - 0,5595 €

Niveaux de stock
24755 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.5 - 6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis cruciforme
Rivet quart de tour Noir 6.0 mm 8.2 mm (Ep Panneau)

10279090

Gamme de prix
0,1642 € - 0,1642 €

Niveaux de stock
5993 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.0 - 8.2 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis cruciforme
Rivet quart de tour Noir 3.5 mm 6.0 mm (Ep Panneau)

10303221

Gamme de prix
0,2381 € - 0,2381 €

Niveaux de stock
5795 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.5 - 6.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
Rivet quart de tour Noir 4.5 mm 7.0 mm (Ep Panneau)

10303177

Gamme de prix
0,3027 € - 0,2266 €

Niveaux de stock
6979 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.5 - 7.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    7.3 - 7.5 mm | 0.287 - 0.295 in
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
Rivet quart de tour Noir 4.0 mm 7.5 mm (Ep Panneau)

10303184

Gamme de prix
0,1041 € - 0,1041 €

Niveaux de stock
7898 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    19.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.0 - 7.5 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
Rivet quart de tour Noir 4.5 mm 6.0 mm (Ep Panneau)

10303214

Gamme de prix
0,2137 € - 0,2137 €

Niveaux de stock
10997 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.5 - 6.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
Rivet quart de tour Noir 4.5 mm 6.0 mm (Ep Panneau)

10279045

Gamme de prix
0,5107 € - 0,5107 €

Niveaux de stock
72220 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    14.2 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.5 - 6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis cruciforme
Rivet quart de tour Noir 4.5 mm 6.0 mm (Ep Panneau)

10303238

Gamme de prix
0,2381 € - 0,2381 €

Niveaux de stock
10977 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.5 - 6.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • Épaisseur tête
    1.0 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
Rivet quart de tour Noir 2.5 mm 5.0 mm (Ep Panneau)

10279069

Gamme de prix
0,5107 € - 0,5107 €

Niveaux de stock
9150 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    2.5 - 5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis cruciforme
Rivet quart de tour Noir 4.5 mm 6.5 mm (Ep Panneau)

10279106

Gamme de prix
0,5911 € - 0,5911 €

Niveaux de stock
6988 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.7 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.5 - 6.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis cruciforme
Rivet quart de tour Noir 1.6 mm 5.0 mm (Ep Panneau)

10279113

Gamme de prix
0,8479 € - 0,8479 €

Niveaux de stock
5176 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 - 5.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Type de rivet
    Verrou quart de tour
Rivet quart de tour Naturel 1.6 mm 5.0 mm (Ep Panneau)

10279120

Gamme de prix
0,8479 € - 0,8479 €

Niveaux de stock
7347 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 - 5.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Type de rivet
    Verrou quart de tour
Rivet quart de tour Noir 1.0 mm 2.7 mm (Ep Panneau)

10155141


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.0 - 2.7 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Épaisseur tête
    6.3 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Rivet quart de tour Blanc 1.0 mm 2.7 mm (Ep Panneau)

10155134


Niveaux de stock
1935 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.0 - 2.7 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Épaisseur tête
    6.3 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Rivet quart de tour Noir 4.0 mm 6.2 mm (Ep Panneau)

10022672

Gamme de prix
0,6184 € - 0,6184 €

Niveaux de stock
1160 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.0 - 6.2 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    1.8 - 3.1 mm | 0.071 - 0.122 in
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour