Menu  Rechercher

Rivets pression - Tige repliable

En stock

Les rivets pression à patte rétractable permettent une emprise sûre pour une variété d’applications et de matériaux.

En poussant la goupille dans le corps du rivet, les pattes s’étendent vers l’extérieur, leur offrant une emprise ferme sur le matériau dans l’assemblage. Les pattes du rivet s’étendent jusqu’à une distance de 18,6 mm.

Cette expansion permet au rivet de couvrir une plus large surface, mais en conséquence, la résistance à la traction est moindre. Ainsi, ces rivets sont davantage adaptés aux applications fines, comme les boîtes en carton et autres matériaux poreux. Une fois installé, le rivet ne peut pas être retiré de l'extérieur de la boîte.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Classement ignifuge UL94 V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,083 € - 0,1139 € 6866 En stock
Naturel
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
0,0869 € - 0,1193 € 3375 En stock
5.5 mm
Noir
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
0,083 € - 0,1139 € 233664 En stock
Naturel
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
0,0869 € - 0,1193 € 31516 En stock
5.5 mm
Noir
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
Rivet à expansion 2.6 mm 3.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10022870

Gamme de prix
0,1139 € - 0,083 €

Niveaux de stock
6866 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.6 - 3.9 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    7.6 mm
  • Hauteur du corps
    3.0 mm
Rivet à expansion 5.5 mm 3.6 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Noir

10022900

Gamme de prix
0,1193 € - 0,0869 €

Niveaux de stock
3375 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.6 - 4.6 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    7.6 mm
Rivet à expansion 3.6 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10022894

Gamme de prix
0,1139 € - 0,083 €

Niveaux de stock
233664 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.6 - 4.6 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    7.6 mm
  • Hauteur du corps
    3.7 mm
Rivet à expansion 5.5 mm 2.6 mm 3.9 mm Nylon 6/6 Noir

10022887

Gamme de prix
0,1193 € - 0,0869 €

Niveaux de stock
31516 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.6 - 3.9 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    7.6 mm