Menu  Rechercher

Rivets pression - Tête fraisée

En stock

Les rivets à tête fraisée sont utilisés dans les trous fraisés et autres applications nécessitant une finition plate. Leur conception permet un montage affleurant à la surface, ce qui signifie que la tête du rivet ne dépassera pas une fois installée. Ils sont idéaux pour les applications de rails coulissants.

Ces rivets bénéficient également d'une conception inviolable et conviennent pour des trous fraisés, spécifications DIN ISO7721.

  • Matériau : Nylon 6
  • Couleurs : noir et blanc
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2


Séries: SR1811

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
12 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du trou de lamage Ø de trou compatible Couleur Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,107 € - 0,1137 € 2078 En stock
9.4 mm
Blanc
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
0,0586 € - 0,0586 € Demander le délai de livraison ici
9.4 mm
Blanc
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
0,1606 € - 0,1836 € Demander le délai de livraison ici
10.4 mm
Blanc
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,2101 € - 0,2808 € 28000 En stock
9.4 mm
Noir
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
0,1592 € - 0,1822 € Demander le délai de livraison ici
9.4 mm
Noir
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
0,1563 € - 0,1779 € 1050 En stock
9.4 mm
Noir
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,1563 € - 0,1793 € Demander le délai de livraison ici
9.4 mm
Noir
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
0,1578 € - 0,1807 € Demander le délai de livraison ici
9.4 mm
Blanc
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
0,1506 € - 0,1721 € 1000 En stock
9.4 mm
Blanc
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
0,1563 € - 0,1779 € Demander le délai de livraison ici
9.4 mm
Blanc
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
Demander le délai de livraison ici
9.4 mm
Noir
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
0,1606 € - 0,1836 € Demander le délai de livraison ici
10.4 mm
Noir
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
Rivet à expansion 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6 Blanc

10027523

Gamme de prix
0,1137 € - 0,107 €

Niveaux de stock
2078 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Taille du trou de lamage
    9.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.5 - 5.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.2 mm
  • Ø tête
    8.8 mm
Rivet à expansion 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6 Blanc

10636237

Gamme de prix
0,0586 € - 0,0586 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Taille du trou de lamage
    9.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.5 - 7.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.0 mm
  • Ø tête
    8.8 mm
Rivet à expansion 3.5 mm 4.5 mm Nylon 6 Blanc

10633755

Gamme de prix
0,1836 € - 0,1606 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.1 - 5.2 mm
  • Taille du trou de lamage
    10.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.5 - 4.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.5 mm
  • Ø tête
    8.8 mm
Rivet à expansion 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Noir

10027530

Gamme de prix
0,2808 € - 0,2101 €

Niveaux de stock
28000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Taille du trou de lamage
    9.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.5 - 6.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Ø tête
    8.8 mm
Rivet à expansion 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Noir

10027547

Gamme de prix
0,1822 € - 0,1592 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Taille du trou de lamage
    9.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.5 - 8.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Ø tête
    8.8 mm
Rivet à expansion 3.5 mm 4.5 mm Nylon 6 Noir

10027493

Gamme de prix
0,1779 € - 0,1563 €

Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Taille du trou de lamage
    9.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.5 - 4.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.0 mm
  • Ø tête
    8.8 mm
Rivet à expansion 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6 Noir

10027516

Gamme de prix
0,1793 € - 0,1563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Taille du trou de lamage
    9.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.5 - 5.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.2 mm
  • Ø tête
    8.8 mm
Rivet à expansion 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Blanc

10112762

Gamme de prix
0,1807 € - 0,1578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Taille du trou de lamage
    9.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.5 - 6.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Ø tête
    8.8 mm
Rivet à expansion 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Blanc

10027554

Gamme de prix
0,1721 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Taille du trou de lamage
    9.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.5 - 8.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Ø tête
    8.8 mm
Rivet à expansion 3.5 mm 4.5 mm Nylon 6 Blanc

10027509

Gamme de prix
0,1779 € - 0,1563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Taille du trou de lamage
    9.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.5 - 4.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.0 mm
  • Ø tête
    8.8 mm
Rivet à expansion 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6 Noir

10488102


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Taille du trou de lamage
    9.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.5 - 7.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.0 mm
  • Ø tête
    8.8 mm
Rivet à expansion 3.5 mm 4.5 mm Nylon 6 Noir

10173473

Gamme de prix
0,1836 € - 0,1606 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.1 - 5.2 mm
  • Taille du trou de lamage
    10.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.5 - 4.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.5 mm
  • Ø tête
    8.8 mm