Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les attaches à pression possèdent un corps creux qui accroît la flexibilité pendant le processus d'insertion et de retrait, les rendant faciles à installer et à retirer. L'embase s'écarte au fur et à mesure que le pion s'enfonce, assurant une bonne fixation.
Notre gamme comprend des options de matières en acétal naturel avec un classement ignifuge UL94 HB, en polyoxyméthylène (POM) qui sont disponibles en noir et naturel, et en nylon 6/6 noir et naturel qui offrent un classement ignifuge UL94 V0.
Les attaches à pression sont des rivets multi-usages, idéaux pour les applications nécessitant un rivet à montage frontal. Ces rivets rendent le raccordement, le montage et la fixation réalisables sans outils d’installation. Ils peuvent être utilisés en tant que bouchon à la fois efficace et décoratif.
Séries: SR2319
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Épaisseur tête | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19651 En stock |
|
Naturel
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
|||
| 0,0538 € - 0,0664 € | 998 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1034 € - 0,1277 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0802 € - 0,0991 € | Demander le délai de livraison ici |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0648 € - 0,08 € | 7986 En stock |
0.157 in
4 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1034 € - 0,1277 € | Demander le délai de livraison ici |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1031 € - 0,1273 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1037 € - 0,128 € | 986 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,1034 € - 0,1277 € | 890 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1397 € - 0,1725 € | 1000 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,2075 € - 0,2561 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1027 € - 0,1269 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0824 € - 0,1017 € | 3000 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2075 € - 0,2561 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0538 € - 0,0664 € | 470 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,1379 € - 0,1702 € | Demander le délai de livraison ici |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2069 € - 0,2554 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,1528 € - 0,1886 € | 1000 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1391 € - 0,1717 € | Demander le délai de livraison ici |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,2072 € - 0,2558 € | 1000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm