Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les rivets pression sont une solution de fixation facile à utiliser et rapide qui est idéale pour assembler deux pièces de manière nette et sécurisée. Notre gamme est fabriquée en nylon naturel 6/6 et polypropylène (PP).
Le nylon est un matériau fort, robuste et durable fréquemment utilisé pour raccorder des éléments et autres composants techniques. Elle fournit une méthode économique, rapide et pratique pour associer le plastique, les feuilles de métal léger, les matériaux isolants, les circuits imprimés ou toute autre matière légère et fine. Les rivets pression ont des pieds spécialement conçus fournissant compression et expansion, aidant à maintenir la fixation dans les trous pré-perforés. Ils possèdent aussi de grandes têtes pour un assemblage grandement simplifié, et peuvent être réutilisés, ce qui en fait un choix économique pour votre application.
Cette gamme se verrouille dans des panneaux pré-percés. La conception efficace, ainsi que les matières utilisées pour les produire, offre une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion.
Options à classement ignifuge UL94 V2
Séries: SR1968
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Épaisseur tête | Épaisseur panneau | Ø tête | Plage de diamètres de trou compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,063 € - 0,0778 € | 4295 En stock |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.154 - 0.161 in
3.9 - 4.1 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,2123 € | 392 En stock |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,2424 € | 550 En stock |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.146 - 0.177 in
3.7 - 4.5 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,2711 € | 5538 En stock |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
||
| 0,1736 € - 0,2998 € | Demander le délai de livraison ici |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,2209 € | 650 En stock |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,2395 € | 8 En stock |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 - 0.118 in
2.4 - 3.0 mm
|
||
| 0,041 € - 0,041 € | 246 En stock |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,2496 € | 4898 En stock |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.15 - 0.181 in
3.8 - 4.6 mm
|
||
| 0,1736 € - 0,2783 € | Demander le délai de livraison ici |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.173 - 0.185 in
4.4 - 4.7 mm
|
||
| 0,1764 € - 0,307 € | Demander le délai de livraison ici |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.209 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,3371 € | Demander le délai de livraison ici |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 - 0.232 in
5.5 - 5.9 mm
|
||
| 0,1822 € - 0,4619 € | 997 En stock |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
||
| 0,0909 € - 0,0909 € | 83314 En stock |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.303 - 0.343 in
7.7 - 8.7 mm
|
||
| 0,1764 € - 0,33 € | 46 En stock |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.205 - 0.209 in
5.2 - 5.3 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,4261 € | Demander le délai de livraison ici |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,185 € - 0,5136 € | 850 En stock |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1764 € - 0,3228 € | 423 En stock |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,3816 € | Demander le délai de livraison ici |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,185 € - 0,5064 € | Demander le délai de livraison ici |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.26 - 0.268 in
6.6 - 6.8 mm