Menu  Rechercher

Rivets pression - Rivets à pousser

En stock

Les rivets pression sont une solution de fixation facile à utiliser et rapide qui est idéale pour assembler deux pièces de manière nette et sécurisée. Notre gamme est fabriquée en nylon naturel 6/6 et polypropylène (PP).

Le nylon est un matériau fort, robuste et durable fréquemment utilisé pour raccorder des éléments et autres composants techniques. Elle fournit une méthode économique, rapide et pratique pour associer le plastique, les feuilles de métal léger, les matériaux isolants, les circuits imprimés ou toute autre matière légère et fine. Les rivets pression ont des pieds spécialement conçus fournissant compression et expansion, aidant à maintenir la fixation dans les trous pré-perforés. Ils possèdent aussi de grandes têtes pour un assemblage grandement simplifié, et peuvent être réutilisés, ce qui en fait un choix économique pour votre application.

Cette gamme se verrouille dans des panneaux pré-percés. La conception efficace, ainsi que les matières utilisées pour les produire, offre une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion.

Options à classement ignifuge UL94 V2

Séries: SR1968

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
104 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Épaisseur tête Épaisseur panneau Ø tête Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,0365 € - 0,0451 € 2000 En stock
Nylon 6/6
1 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,0388 € - 0,0479 € 10676 En stock
Nylon 6/6
1 mm
3.2 mm
3.4 mm
0,0456 € - 0,0563 € 8893 En stock
Nylon 6/6
1.3 mm
3.1 mm
11.9 mm
0,1159 € - 0,1431 € 1000 En stock
Nylon 6/6
3.4 mm
9.3 mm
15.1 mm
0,0552 € - 0,0682 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
1.4 mm
1.9 mm
4.7 mm
3.0 - 3.1 mm
0,1195 € - 0,1475 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
1.4 mm
16.2 mm
19.1 mm
0,0881 € - 0,1088 € 999 En stock
Nylon 6/6
1.9 mm
6.1 mm
8.7 mm
0,0335 € - 0,0413 € 1000 En stock
Nylon 6/6
1.3 mm
4.6 mm
8.1 mm
0,0796 € - 0,0982 € 1152 En stock
Nylon 6/6
1.5 mm
6.4 mm
15.1 mm
0,0948 € - 0,1055 € 39494 En stock
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 6.2 mm
0,0386 € - 0,0476 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
1 mm
2.9 mm
6.4 mm
0,0769 € - 0,0898 € 67898 En stock
Nylon
1.5 mm
7.6 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,1736 € - 0,1822 € 489 En stock
Nylon 6/6
1.5 mm
6.3 mm
15.0 mm
6.2 - 6.6 mm
0,0931 € - 0,1086 € 630 En stock
Nylon 6/6
1.4 mm
4.0 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0695 € - 0,0814 € 945 En stock
Nylon 6/6
1.4 mm
4.6 mm
10.0 mm
4.4 - 4.7 mm
0,4878 € - 0,4878 € 3560 En stock
Nylon 6/6
1.8 mm
44.0 mm
10.0 mm
5.8 - 6.5 mm
10093740 0,0898 € - 0,105 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
1.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
0,1091 € - 0,1278 € 719 En stock
Nylon 6/6
1.1 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
0,1865 € - 0,1951 € 7645 En stock
Nylon 6/6
3.0 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
0,1621 € - 0,1707 € 18455 En stock
Nylon
3.0 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
  • sur 6
Rivet pression 0.091 in 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10365557

Gamme de prix
0,0451 € - 0,0365 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    5 mm
  • Ø tête
    7.9 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 0.091 in 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10365533

Gamme de prix
0,0479 € - 0,0388 €

Niveaux de stock
10676 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    5 mm
  • Ø tête
    3.4 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 0.202 in 3.1 mm 3.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10365588

Gamme de prix
0,0563 € - 0,0456 €

Niveaux de stock
8893 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    7 mm
  • Ø tête
    11.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 0.252 in 9.3 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10365526

Gamme de prix
0,1431 € - 0,1159 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    9.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    14 mm
  • Ø tête
    15.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 0.12 in 1.9 mm 1.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10365519

Gamme de prix
0,0682 € - 0,0552 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 - 3.1 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    3.4 mm
  • Ø tête
    4.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
Rivet pression 0.183 in 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10365540

Gamme de prix
0,1475 € - 0,1195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    16.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    20.7 mm
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 0.175 in 6.1 mm 6.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10365571

Gamme de prix
0,1088 € - 0,0881 €

Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.6 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 0.197 in 4.6 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10365625

Gamme de prix
0,0413 € - 0,0335 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.4 mm
  • Ø tête
    8.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 0.253 in 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10365618

Gamme de prix
0,0982 € - 0,0796 €

Niveaux de stock
1152 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    15.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.0 mm 4.2 mm 4.2 mm PP Naturel

10394809

Gamme de prix
0,1055 € - 0,0948 €

Niveaux de stock
39494 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.0 - 6.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 0.200 in 0.118 in Nylon 6/6 Noir

10365564

Gamme de prix
0,0476 € - 0,0386 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    2.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.1 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 6.5 mm 7.6 mm 7.6 mm Nylon Naturel

10093764

Gamme de prix
0,0898 € - 0,0769 €

Niveaux de stock
67898 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.4 mm
  • Ø tête
    11.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.3 mm 6.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10093771

Gamme de prix
0,1822 € - 0,1736 €

Niveaux de stock
489 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.2 - 6.6 mm
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10093801

Gamme de prix
0,1086 € - 0,0931 €

Niveaux de stock
630 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.4 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 4.6 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10093818

Gamme de prix
0,0814 € - 0,0695 €

Niveaux de stock
945 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.4 - 4.7 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 44.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10093757

Gamme de prix
0,4878 € - 0,4878 €

Niveaux de stock
3560 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.8 - 6.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 6.3 mm 6.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10093740

Gamme de prix
0,105 € - 0,0898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.4 - 4.8 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 3.7 mm 3.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10093788

Gamme de prix
0,1278 € - 0,1091 €

Niveaux de stock
719 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.3 - 2.4 mm
  • Ø tête
    4.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 3.3 mm 3.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10093795

Gamme de prix
0,1951 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
7645 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 5.3 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 5.9 mm 3.5 mm 3.5 mm Nylon Naturel

10093726

Gamme de prix
0,1707 € - 0,1621 €

Niveaux de stock
18455 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.5 - 5.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.0 mm
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Couleur
    Naturel