Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les rivets pression sont une solution de fixation facile à utiliser et rapide qui est idéale pour assembler deux pièces de manière nette et sécurisée. Notre gamme est fabriquée en nylon naturel 6/6 et polypropylène (PP).
Le nylon est un matériau fort, robuste et durable fréquemment utilisé pour raccorder des éléments et autres composants techniques. Elle fournit une méthode économique, rapide et pratique pour associer le plastique, les feuilles de métal léger, les matériaux isolants, les circuits imprimés ou toute autre matière légère et fine. Les rivets pression ont des pieds spécialement conçus fournissant compression et expansion, aidant à maintenir la fixation dans les trous pré-perforés. Ils possèdent aussi de grandes têtes pour un assemblage grandement simplifié, et peuvent être réutilisés, ce qui en fait un choix économique pour votre application.
Cette gamme se verrouille dans des panneaux pré-percés. La conception efficace, ainsi que les matières utilisées pour les produire, offre une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion.
Options à classement ignifuge UL94 V2
Séries: SR1968
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Épaisseur tête | Épaisseur panneau | Ø tête | Plage de diamètres de trou compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2352 € - 0,2754 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,0948 € - 0,1055 € | 17005 En stock |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,3859 € - 0,3859 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
|||
| 0,2381 € - 0,2797 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1707 € | 18455 En stock |
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 - 0.232 in
5.5 - 5.9 mm
|
||
| 0,0769 € - 0,0898 € | 67898 En stock |
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.256 in
6.1 - 6.5 mm
|
||
| 0,0931 € - 0,1086 € | 630 En stock |
Nylon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,4878 € - 0,4878 € | 3560 En stock |
Nylon 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.228 - 0.256 in
5.8 - 6.5 mm
|
||
| 0,1091 € - 0,1278 € | 719 En stock |
Nylon 6/6
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
| 0,0921 € - 0,108 € | 94 En stock |
Nylon 6/6
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 0,1736 € - 0,1822 € | 489 En stock |
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.244 - 0.26 in
6.2 - 6.6 mm
|
||
| 0,0695 € - 0,0814 € | 945 En stock |
Nylon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.173 - 0.185 in
4.4 - 4.7 mm
|
||
| 0,1865 € - 0,1951 € | 7645 En stock |
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.209 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
| 10093740 | 0,0898 € - 0,105 € | 7441 En stock |
Nylon 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.173 - 0.189 in
4.4 - 4.8 mm
|
|
| 0,1195 € - 0,1475 € | Demander le délai de livraison ici |
Nylon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,0552 € - 0,0682 € | Demander le délai de livraison ici |
Nylon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 0,0365 € - 0,0451 € | 2000 En stock |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,0388 € - 0,0479 € | 10676 En stock |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
|
||
| 0,0315 € - 0,0389 € | 1701 En stock |
Nylon 6/6
|
0.033 in
0.8 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm