Menu  Rechercher

Rivets pression - Rivets à pousser

En stock

Les rivets pression sont une solution de fixation facile à utiliser et rapide qui est idéale pour assembler deux pièces de manière nette et sécurisée. Notre gamme est fabriquée en nylon naturel 6/6 et polypropylène (PP).

Le nylon est un matériau fort, robuste et durable fréquemment utilisé pour raccorder des éléments et autres composants techniques. Elle fournit une méthode économique, rapide et pratique pour associer le plastique, les feuilles de métal léger, les matériaux isolants, les circuits imprimés ou toute autre matière légère et fine. Les rivets pression ont des pieds spécialement conçus fournissant compression et expansion, aidant à maintenir la fixation dans les trous pré-perforés. Ils possèdent aussi de grandes têtes pour un assemblage grandement simplifié, et peuvent être réutilisés, ce qui en fait un choix économique pour votre application.

Cette gamme se verrouille dans des panneaux pré-percés. La conception efficace, ainsi que les matières utilisées pour les produire, offre une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion.

Options à classement ignifuge UL94 V2

Séries: SR1968

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
104 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Épaisseur tête Épaisseur panneau Ø tête Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,3859 € - 0,3859 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
2.5 mm
16.0 mm
0,0948 € - 0,1055 € 17005 En stock
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,2352 € - 0,2754 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
2.5 mm
16.0 mm
0,2381 € - 0,2797 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
Demander le délai de livraison ici
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,0315 € - 0,0389 € 2701 En stock
Nylon 6/6
0.8 mm
2.4 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
0,1465 € - 0,1809 € 557 En stock
Nylon 6/6
0.8 mm
1.6 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
0,0366 € - 0,0452 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
0.6 mm
3.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0349 € - 0,0431 € 54053 En stock
Nylon 6/6
0.7 mm
4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0386 € - 0,0476 € 7000 En stock
Nylon 6/6
1 mm
2.9 mm
6.4 mm
2.4 - 3.0 mm
0,1214 € - 0,1499 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
0.8 mm
5 mm
8.7 mm
6.5 - 6.7 mm
0,0443 € - 0,0547 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
1.3 mm
3.3 mm
15.1 mm
3.7 - 4.5 mm
0,0748 € - 0,0924 € 3044 En stock
Nylon 6/6
1.5 mm
11.1 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0275 € - 0,034 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
1.8 mm
11.4 mm
8.7 mm
4.1 - 4.4 mm
0,0779 € - 0,0962 € 546 En stock
Nylon 6/6
1.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,0383 € - 0,0473 € 1173 En stock
Nylon 6/6
1.3 mm
4 mm
11.9 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0618 € - 0,0763 € 3029 En stock
Nylon 6/6
1.4 mm
2.5 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,0624 € - 0,077 € 2000 En stock
Nylon 6/6
1.2 mm
3.2 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0385 € - 0,0475 € 24005 En stock
Nylon 6/6
0.8 mm
8.1 mm
5.9 mm
3.0 - 3.2 mm
0,066 € - 0,0814 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
1.7 mm
9.5 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
  • sur 6
Clip d’assemblage 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm PEBD Naturel

10380611

Gamme de prix
0,3859 € - 0,3859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    2.5 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Rivet pression 7.2 mm 7.2 mm PP Naturel

10394816

Gamme de prix
0,1055 € - 0,0948 €

Niveaux de stock
17005 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.0 - 9.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    14.5 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Clip d’assemblage 6.0 mm 6.0 mm 16.0 mm PEBD Naturel

10380628

Gamme de prix
0,2754 € - 0,2352 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    2.5 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Rivet pression 13.5 mm 13.5 mm PEBD Naturel

10382424

Gamme de prix
0,2797 € - 0,2381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.0 - 9.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    21.5 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 10.2 mm 10.2 mm PP Naturel

10394823


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.0 - 9.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    17.5 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 2.4 mm 2.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10224076

Gamme de prix
0,0389 € - 0,0315 €

Niveaux de stock
2701 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.3 - 2.4 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 0.093 in 1.6 mm 1.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10224052

Gamme de prix
0,1809 € - 0,1465 €

Niveaux de stock
557 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.3 - 2.4 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    3.4 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
Rivet pression 3.4 mm 3.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10224113

Gamme de prix
0,0452 € - 0,0366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 - 3.1 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    0.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 4.0 mm 3.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10224106

Gamme de prix
0,0431 € - 0,0349 €

Niveaux de stock
54053 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 - 3.1 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    0.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 2.9 mm 2.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10224069

Gamme de prix
0,0476 € - 0,0386 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.4 - 3.0 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 5.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10224199

Gamme de prix
0,1499 € - 0,1214 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.5 - 6.7 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 3.3 mm 3.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10224410

Gamme de prix
0,0547 € - 0,0443 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.7 - 4.5 mm
  • Ø tête
    15.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 11.1 mm 11.13 mm Nylon 6/6 Naturel

10224441

Gamme de prix
0,0924 € - 0,0748 €

Niveaux de stock
3044 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.4 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 11.4 mm 11.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10224151

Gamme de prix
0,034 € - 0,0275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.4 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 0.252 in 1.6 mm 1.63 mm Nylon 6/6 Naturel

10224311

Gamme de prix
0,0962 € - 0,0779 €

Niveaux de stock
546 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.2 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.1 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 4.0 mm 3.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10224229

Gamme de prix
0,0473 € - 0,0383 €

Niveaux de stock
1173 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.1 - 5.2 mm
  • Ø tête
    11.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 2.5 mm 2.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10224328

Gamme de prix
0,0763 € - 0,0618 €

Niveaux de stock
3029 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.2 - 6.4 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 0.241 in 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10224335

Gamme de prix
0,077 € - 0,0624 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.9 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
Rivet pression 8.1 mm 8.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10224304

Gamme de prix
0,0475 € - 0,0385 €

Niveaux de stock
24005 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 - 3.2 mm
  • Ø tête
    5.9 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10224397

Gamme de prix
0,0814 € - 0,066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.4 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6