Menu  Rechercher

Rivets pression - Rivets à expansion

En stock

Les rivets à expansion sont un type de rivet qui offre une solution de fixation rapide, économique et permanente. Les rivets à expansion s’installent en plaçant le corps du rivet dans un trou de panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application en fournissant une installation sûre et serrée. Ces rivets fournissent des connexion solides grâce à une fixation du côté aveugle.

Notre gamme propose un choix d’options de matières dont : nylon 6, nylon 6/6, polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). Cette gamme de rivets offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance à la corrosion.

Disponible séparément à l’achat, l’outil manuel pour rivets offre une fixation rapide pour ces rivets à expansion et est le mode d’application conseillé.

  • Couleurs : noir, gris, naturel et blanc
  • Options de classement ignifuge UL94 V0, UL94 V1 et UL94 V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
93 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,0518 € - 0,0824 € 6562 En stock
4.0 mm
Gris
Nylon
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
0,1132 € - 0,1793 € 57305 En stock
8.0 mm
Gris
Nylon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,3988 € - 0,4203 € 181 En stock
5.0 mm
Noir
Nylon 6/6
2 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
0,1951 € - 0,2683 € 78846 En stock
4.8 mm
Gris
Nylon
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
0,307 € - 0,3228 € 1970 En stock
Noir
Nylon 6/6
2.0 mm
9.4 mm
2.5 - 4.0 mm
0,1282 € - 0,1506 € 2992 En stock
5.1 mm
Blanc
Nylon
2.8 mm
9.4 mm
3.0 - 4.1 mm
0,2496 € - 0,2769 € 6632 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.0 mm
9.4 mm
2.5 - 4.0 mm
0,1113 € - 0,1311 € 26 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.0 mm
11.9 mm
7.1 - 12.7 mm
0,1621 € - 0,1807 € 9181 En stock
4.8 mm
Blanc
Nylon
3.3 mm
9.9 mm
1.3 - 3.0 mm
0,1492 € - 0,1664 € 707 En stock
4.1 mm
Blanc
Nylon
2.3 mm
7.9 mm
2.5 - 3.6 mm
0,1258 € - 0,1477 € 3895 En stock
3.1 mm
Blanc
Nylon
2.0 mm
5.8 mm
3.0 - 4.1 mm
0,041 € - 0,041 € 87 En stock
3.1 mm
Blanc
Nylon
2.0 mm
5.8 mm
2.0 - 3.0 mm
0,1621 € - 0,1807 € 35978 En stock
Noir
Nylon 6
3.3 mm
9.9 mm
1.3 - 3.0 mm
0,1506 € - 0,1506 € 50 En stock
Noir
Nylon 6
2.8 mm
9.4 mm
4.1 - 5.1 mm
0,1258 € - 0,1477 € 52640 En stock
Noir
Nylon 6
2.0 mm
5.8 mm
3.0 - 4.1 mm
0,3629 € - 0,4835 € Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
Gris
Nylon
2.5 mm
17.0 mm
4.0 - 12.0 mm
0,2238 € - 0,2496 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
1.6 mm
7.1 mm
1.0 - 9.5 mm
0,3658 € - 0,3859 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Noir
Nylon 6/6
2 mm
11.1 mm
3.0 - 7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
2.0 mm
7.7 mm
2.0 - 5.5 mm
0,1492 € - 0,1664 € 16042 En stock
Noir
Nylon 6
2.2 mm
8.0 mm
2.5 - 3.6 mm
  • sur 5
Rivet pression 4.0 mm 1.5 mm 6.0 mm Nylon Gris

10119525

Gamme de prix
0,0824 € - 0,0518 €

Niveaux de stock
6562 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.9 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 6.0 mm
  • Ø tête
    6.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 8.0 mm 3.0 mm 10.0 mm Nylon Gris

10119600

Gamme de prix
0,1793 € - 0,1132 €

Niveaux de stock
57305 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 10.0 mm
  • Ø tête
    13.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Rivet pression 5.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Noir

10316399

Gamme de prix
0,4203 € - 0,3988 €

Niveaux de stock
181 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.4 mm
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 5.0 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
Rivet pression 4.8 mm 4.0 mm 8.7 mm Nylon Gris

10119426

Gamme de prix
0,2683 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
78846 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 8.7 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
Rivet pression 2.5 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Noir

10163634

Gamme de prix
0,3228 € - 0,307 €

Niveaux de stock
1970 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 4.0 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Spreading Rivet
Rivet pression 5.1 mm 3.0 mm 4.1 mm Nylon Blanc

10163764

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1282 €

Niveaux de stock
2992 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.1 mm
  • Ø de trou compatible
    5.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 4.1 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
Rivet pression 2.5 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10163627

Gamme de prix
0,2769 € - 0,2496 €

Niveaux de stock
6632 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 4.0 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Spreading Rivet
Rivet pression 7.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10163672

Gamme de prix
0,1311 € - 0,1113 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.1 - 12.7 mm
  • Ø tête
    11.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Spreading Rivet
Rivet pression 4.8 mm 1.3 mm 3.0 mm Nylon Blanc

10163726

Gamme de prix
0,1807 € - 0,1621 €

Niveaux de stock
9181 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.1 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.3 - 3.0 mm
  • Ø tête
    9.9 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
Rivet pression 4.1 mm 2.5 mm 3.6 mm Nylon Blanc

10163702

Gamme de prix
0,1664 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
707 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.1 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 3.6 mm
  • Ø tête
    7.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
Rivet pression 3.1 mm 3.0 mm 4.1 mm Nylon Blanc

10163665

Gamme de prix
0,1477 € - 0,1258 €

Niveaux de stock
3895 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Ø de trou compatible
    3.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 4.1 mm
  • Ø tête
    5.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 3.1 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Blanc

10316351

Gamme de prix
0,041 € - 0,041 €

Niveaux de stock
87 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.6 mm
  • Ø de trou compatible
    3.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 3.0 mm
  • Ø tête
    5.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 1.3 mm 3.0 mm Nylon 6 Noir

10163719

Gamme de prix
0,1807 € - 0,1621 €

Niveaux de stock
35978 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.3 - 3.0 mm
  • Ø tête
    9.9 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Type de rivet
    Spreading Rivet
Rivet pression 4.1 mm 5.1 mm Nylon 6 Noir

10163771

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.1 - 5.1 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Type de rivet
    Spreading Rivet
Rivet pression 3.0 mm 4.1 mm Nylon 6 Noir

10163658

Gamme de prix
0,1477 € - 0,1258 €

Niveaux de stock
52640 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 4.1 mm
  • Ø tête
    5.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Spreading Rivet
Rivet pression 7.1 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon Gris

10119440

Gamme de prix
0,4835 € - 0,3629 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    17.5 mm
  • Ø de trou compatible
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 12.0 mm
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
Rivet pression 1.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10163733

Gamme de prix
0,2496 € - 0,2238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 9.5 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Type de rivet
    Spreading Rivet
Rivet pression 5.0 mm 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Noir

10316375

Gamme de prix
0,3859 € - 0,3658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11 mm
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
Rivet pression 2.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10183960


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 5.5 mm
  • Ø tête
    7.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 2.5 mm 3.6 mm Nylon 6 Noir

10163696

Gamme de prix
0,1664 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
16042 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 3.6 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Type de rivet
    Spreading Rivet